Kontakt
Feedback

Induktive sensorer
IMN

NAMUR-sensorer til ATEX-klassificerede områder

Din fordel

  • Eksplosionsbeskyttelse på højeste niveau
  • Kategori 1G og 2G til zone 0 og 1
  • Udgang iht. DIN EN 60947-5-6

Oversigt

NAMUR-sensorer til ATEX-klassificerede områder

Sikker detektering i ATEX-området. Til det formål er sensorerne IMN til rådighed med deres høje kvalitet og pålidelighed. Uanset om det gælder kategori 1G eller 2G, er NAMUR-sensorerne fra SICK optimalt egnede til ATEX-klassificerede områder.

Overblik
  • Byggeformer: M8 til M30
  • Detekteringsafstande: 1 til 15 mm
  • NAMUR iht. DIN EN 60947-5-6
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
  • Stort temperaturområde: –20 °C til +70 °C
  • Forniklet messinghus, aktiv flade af plast
  • ATEX-apparatkategori 1G og 2G
  • Egnet til applikationer i eksplosionsfarlige omgivelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformMetrisk byggeform
    Gevindstørrelse

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiameterØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Detekteringsafstand Sn1 mm ... 15 mm
    Husets materialeMessing
    KapslingsklasseIP67
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad