Kontakt
Feedback

Induktive sensorer
IMM

Miniaturesensorer til industrielle applikationer

Din fordel

  • Let indbygning i applikationer, hvor pladsen er begrænset
  • Sikker detektering i hurtige håndterings- og montageprocesser
  • Stor positioneringsnøjagtighed og præcis koblingsadfærd
  • Stor frihed i maskindesignet
  • Sensorens lave vægt muliggør stor acceleration i dynamiske håndteringsprocesser
  • Enkel dataadgang fra PLC'en via IO-Link
  • Enkel sensordiagnose, udskiftning af enheden og identifikation med IO-Link

Oversigt

Miniaturesensorer til industrielle applikationer

Minimalt pladsbehov og stor pålidelighed er kendetegnende for de induktive sensorer i IMM-produktfamilien. Takket være moderne ASIC-teknologi kan de fremstilles i miniatureformat, uden at man skal gå på kompromis. Maksimal ydelse, detekteringsafstande på op til 4 mm, integreret elektronik, beskyttelse mod ledningsførte transienter og overspændinger og detekteringstilstands-LED'er opfylder alle ønsker. På grund af den ringe byggestørrelse og den lave vægt er disse induktive miniaturesensorer sig ideelle til højdynamiske pick-and-place-anvendelser, integration i kompakte byggegrupper og overvågning af hurtige håndterings- og montageprocesser. Takket være IO-Link-kommunikation er sensorerne desuden særdeles godt rustede til fremtidens udfordringer.

Overblik
  • Byggeformer: M4 til M5, diametre fra 3 mm til 6,5 mm
  • Øgede detekteringsafstande: 0,6 mm til 4 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
  • Temperaturområde: –25 °C til +70 °C
  • Pålidelig hus af rustfrit stål, aktiv flade af plast
  • IO-Link-ready
  • Meget lille, let og pladsbesparende

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformHylsterudførelse / Metrisk byggeform
    Gevindstørrelse

    M4 x 0,5

    M5 x 0,5

    DiameterØ 3 mm ... Ø 6,5 mm
    Detekteringsafstand Sn0,6 mm ... 4 mm
    Husets materialeRustfrit stål V2A
    KapslingsklasseIP68 / IP69K / IP67
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad