Kontakt
Feedback

Induktive sensorer
IMI

Pålidelige helmetalsensorer til brug i krævende applikationer

Din fordel

  • Meget lang levetid takket være det lukkede hus af rustfrit stål, bestandigheden over for olier, køle-/smøremidler og rengøringsmidler
  • Store tasteafstande og IO-Link sikrer stabile processer og stor driftssikkerhed for anlægget
  • Hurtig og nem installation takket være visuel justeringshjælp og selvlåsende møtrikker
  • Fleksibel og omkostningsoptimeret implementering af applikationsløsninger takket være den omfattende produktportefølje
  • Nem implementering af kundespecifikke specialvarianter

Oversigt

Pålidelige helmetalsensorer til brug i krævende applikationer

Sammenlignet med traditionelle nærhedssensorer, der har en aktiv flade af plast, har de induktive IMI-sensorer et lukket hus, der er fremstillet udelukkende af rustfrit stål. Dette særpræg gør IMI perfekt til brug i krævende applikationer med mekaniske og kemiske påvirkninger, f.eks. stød, hurtige temperaturskift, daglig rengøring med aggressive medier, påvirkninger fra køle-/smøremidler. Derudover har IMI store tasteafstande og IO-Link-kommunikation. Det sikrer stabile processer og stor driftssikkerhed for anlægget såvel som fleksibel og omkostningsoptimeret implementering af applikationsløsninger.

Overblik
  • Byggeformer: M8 til M30
  • Større tasteafstande: 2 mm til 40 mm
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP68, IP69K
  • Temperaturområde: –25 °C til +85 °C
  • Der kan vælges mellem et pålideligt eller et fødevareegnet hus, fremstillet udelukkende af rustfrit stål
  • IO-Link og visuel justeringshjælp
  • Modstandsdygtig over for olier, køle-/smøremidler og rengøringsmidler

Fordele

Meget lang levetid

Hus inklusive de induktive IMI-sensorers aktive flader består udelukkende af meget resistent rustfrit stål, og sensorerne er udført i beskyttelsesklasse IP68 eller IP69K. De stabile, tætte sensorer er derfor en meget pålidelig løsning til meget krævende applikationer. Det reducerer stilstandstiderne og sikrer meget lang levetid.
Lukket hus af rustfrit stål
Kan renses med børste
Modstandsdygtig over for mekaniske belastninger, f.eks. stød

Pålidelig løsning til meget krævende applikationer takket være det lukkede hus

Store tasteafstande og IO-Link sikrer stabile processer og stor driftssikkerhed for anlægget

Jo større tasteafstanden er, desto større er funktionsreserverne. På den anden side betyder funktionsreserverne stabile processer og stor driftssikkerhed for anlægget. IMI har to til tre gange større tasteafstande, end normerne foreskriver. Disse tasteafstande sikrer maksimal ydelse i dine processer. Derudover er IMI udstyret med IO-Link. Sensoren registrerer de faktiske driftstilstande og stiller dataene til rådighed for processtyringen. Det betyder gennemsigtighed helt ned til nederste feltniveau, så dit anlæg ikke står stille.
Gennemsigtighed helt ned til nederste feltniveau
Takket være de tredobbelte tasteafstande på op til 40 mm har de induktive IMI-sensorer store funktionsreserver

Stabile processer og stor driftssikkerhed for anlægget takket være store tasteafstande og IO-Link

Hurtig og nem installation

IMI kan installeres meget hurtigt og nemt. Så sparer du værdifuld tid. De medfølgende selvlåsende møtrikker gør montagen lettere og sikrer, at sensorerne sidder permanent fast. IMI er udstyret med en såkaldt visuel justeringshjælp: LED-statusskift fra blinkende til permanent lysende LED angiver, at den sikrede tasteafstand er nået. Derfor er detektion af målobjektet sikret i hele temperaturområdet. Den entydige og systematiske typebetegnelse er angivet på sensoren, så den bliver ved med at være let at læse.
Visuel justeringshjælp: LED’en angiver, at den sikrede tasteafstand er nået
Selvlåsende møtrikker af rustfrit stål er indeholdt i leveringen
Permanent let læselig lasertekst

Takket være visuel justeringshjælp og selvlåsende møtrikker kan IMI-sensorer installeres hurtigt og nemt.

Fleksible og omkostningsoptimerede applikationsløsninger

Helmetalsensorer er særdeles velegnede til brug i værktøjsmaskiner, i den farmaceutiske industri og i føde- og drikkevareindustrien. IMI fås i forskellige udførelser af rustfrit stål: Pålideligt V2A-hus af rustfrit stål til applikationer i forbindelse med værktøjsmaskiner og fødevareegnet V4A-hus af rustfrit stål til applikationer i hygiejne- og vådområder. Med den komplette portefølje af helmetalsensorer kan du udføre applikationerne fleksibelt og omkostningsoptimeret. Kan du ikke finde en sensor, der passer til din applikation? Vi realiserer gerne dine specifikke ønsker – præcist tilpasset til dine krav.

Ned i alle enkeltheder, der gør sig gældende for applikationer i værktøjsmaskiner, i den farmaceutiske industri og i føde- og drikkevareindustrien.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformMetrisk byggeform
    Gevindstørrelse

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiameterØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Detekteringsafstand Sn2 mm ... 40 mm
    Husets materialeRustfrit stål V2A / Rustfrit stål V4A
    KapslingsklasseIP68, IP69K
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad