Kontakt
Feedback

Induktive sensorer
IMF

Den økonomiske standard til brug i fødevareindustrien

Din fordel

  • Pålidelige processer takket være øgede detekteringsafstande med stor præcision ved anvendelse af SICK-ASIC-teknologi
  • Færre driftsafbrydelser som følge af længere levetid, også ved hyppig rengøring
  • Hurtig og nem installation med visuel justeringshjælp
  • Stor fleksibilitet og mange kombinationsmuligheder med IO-Link
  • Nem implementering af kundespecifikke varianter takket være det modulære koncept

Oversigt

Den økonomiske standard til brug i fødevareindustrien

Den induktive sensor IMF er den nye målestok for pålidelighed i fødevareindustrien. Med sine øgede og takket være SICK-ASIC-teknologiens meget præcise detekteringsafstande sikrer IMF pålidelige, robuste processer. Med sine vide specifikationsgrænser er IMF egnet til alle områder inden for fødevareproduktionen - en fordel i forbindelse med produktvalg og lagerføring. Den visuelle justeringshjælp sparer tid ved idriftsættelsen og bidrager til at reducere fejl. For at sikre større fleksibilitet og flere funktioner i forbindelse med automationsprocessen, er kommunikation via IO-Link mulig. Også specialinstrumenter kan implementeres hurtigt og nemt med den omfattende standardportefølje.

Overblik
  • Byggeformer: M8 til M30
  • Øgede detekteringsafstande: 2 mm til 20 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 68, IP 69K
  • Temperaturområde: –40 °C bis +100 °C
  • Fødevarekompatibelt hus af rustfrit stål, aktiv flade af plast
  • Visuel justeringshjælp, IO-Link-ready
  • Modstandsdygtig over for rengøringsmidler, certificeret i henhold til Ecolab

 

Sensorløsninger til robotteknologien
Robotics image
Sensorløsninger til robotteknologien
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformMetrisk byggeform
    Gevindstørrelse

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiameterØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Detekteringsafstand Sn2 mm ... 20 mm
    Husets materialeRustfrit stål V4A
    KapslingsklasseIP68, IP69K
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad