Kontakt
Feedback

Induktive sensorer
IME

Den økonomiske standard til brug i industrien

Din fordel

  • Stor maskinkapacitet takket være robust design
  • God økonomi takket være lave anskaffelsesomkostninger
  • Stort udvalg fra omfattende standardportefølje
  • Stor positioneringsnøjagtighed takket være præcis koblingsadfærd

Oversigt

Den økonomiske standard til brug i industrien

Præcision, maksimal disponibilitet og lang levetid er de vigtigste krav, der stilles til induktive sensorer. De induktive sensorer IME indeholder hightech på minimal plads. Den integrerede ASIC-chip muliggør en digital trimning efter den afsluttede fremstillingsproces. Lagringen af værdierne i ASIC sikrer et meget præcist koblingspunkt samt en meget høj reproducerbarhed af værdier – og det gælder hen over alle produktionscharger. I husets indre sørger “Hotmelt-støbningen” for en meget høj bestandighed over for stød og vibrationer. Brugeren opnår derved en meget høj positioneringsnøjagtighed i maskinen, og at sensoren arbejder pålideligt.

Overblik
  • Byggeformer: M8 til M30
  • Øgede detekteringsafstande: 1,5 mm bis 38 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder, DC 2-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
  • Temperaturområde: –25 °C til 75 °C
  • Forniklet messinghus, aktiv flade af plast

 

Discover our inductive safety switches for safety-related applications up to PL d

IME2S

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformMetrisk byggeform
    Gevindstørrelse

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiameterØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Detekteringsafstand Sn1 mm ... 38 mm
    Husets materialeMessing / Rustfrit stål V2A
    Kapslingsklasse

    IP67

    IP65

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad