Kontakt
Feedback

Induktive sensorer
IMC

Firedobbelt detektion med induktiv intelligens

Din fordel

  • Udvidede diagnosticeringsmuligheder sikrer stabile processer
  • Programmerbare detekteringstærskler og vinduer gør forebyggende vedligeholdelse nemmere og reducerer maskinernes stilstandstider
  • Detekteringspunkt-teach muliggør præcis objektpositionering uden tidskrævende justering
  • Reducerede omkostninger fordi der er behov for færre sensorer og sensorvarianter
  • Stabile signaler takket være integreret prelfunktion
  • Mindre ressourceforbrug til projektering og kabelføring takket være nem udførelse af komplekse opgaver direkte under processen
  • Fremtidssikret takket være IO-Link-1.1-kommunikation

Oversigt

Firedobbelt detektion med induktiv intelligens

De induktive, intelligente og - takket være IO-Link 1.1 - også kommunikerende IMC-nærhedssensorer giver mange nye måder at løse applikationer på, forenkle dem og udforme dem mere pålideligt - og det gælder i alle industrier. Der kan indstilles op til fire individuelle detekteringspunkter eller vinduer, inkl. hysterese. En IMC er udstyret med to frit programmerbare detekteringsslutniveauer og kan derfor erstatte flere traditionelle enheder. Indstillelig indkoblings- og frafaldsforsinkelse hjælper med sikker undertrykkelse af uønskede detekteringsimpulser i barske omgivelser. De ekstra on-board-funktioner som f.eks. logikblokke, temperaturmåling, tæller eller tidsmåling løser komplekse opgaver nemt og direkte i sensoren.

Overblik
  • Byggeformer: M8 til M30; IQ10 og IQ12
  • Fire programmerbare detekteringspunkter eller vinduer ved en Sn på op til 20 mm
  • Frit programmerbar udgangsposition
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 68, IP 69K
  • Temperaturområde: –40 °C til +75 °C
  • Pålideligt hus af rustfrit stål eller Vistal-hus
  • Logik-, tæller-, tidsmålings- eller temperaturovervågningsfunktion
  • IO-Link 1.1

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformMetrisk byggeform / firkantet
    Gevindstørrelse

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    Dimensioner

    10 mm x 28 mm x 16 mm

    12 mm x 40 mm x 26 mm

    DiameterØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Detekteringsafstand Sn2 mm ... 20 mm
    Husets materialeRustfrit stål V2A / Plast
    KapslingsklasseIP68 / IP69K / IP68
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad