Kontakt
Feedback

Induktive sensorer
IMB

Den pålidelige standard til anvendelse i barske omgivelser

Din fordel

  • Let valg af produkter på grund af det reducerede antal af nødvendige sensorvarianter - én sensor kan bruges til mange applikationer
  • Pålidelige processer takket være store, særdeles præcise detekteringsafstande ved anvendelse af den nyeste SICK-ASIC-teknologi
  • Kortere driftsstop på grund af sensorernes længere levetid, også under barske anvendelsesforhold
  • Hurtig og nem montage takket være visuel justeringshjælp og selvlåsende møtrikker
  • Stor fleksibilitet og mange kombinationsmuligheder med IO-Link
  • Nem implementering af kundespecifikke varianter inden for standardporteføljen

Oversigt

Den pålidelige standard til anvendelse i barske omgivelser

Den induktiv sensor IMB er ensbetydende med pålidelighed under barske anvendelsesbetingelser, uanset om den er i kontakt med køle-/smøremidler eller anvendes udendørs. Takket være SICK-ASIC-teknologi sikrer IMB'en med sine øgede detekteringsafstande sikre, pålidelige processer. Takket være sine omfattende specifikationer kan IMB'en også anvendes på steder, hvor der hidtil har været brug for specialinstrumenter; det er en fordel ved både produktvalg og lagerføring. Den visuelle justeringshjælp og de selvlåsende møtrikker sikrer tidsbesparelser ved idriftsættelsen og bidrager til at reducere fejl. For at sikre større fleksibilitet og flere funktioner i forbindelse med automationsprocessen, er kommunikation via IO-Link mulig. Også specialinstrumenter kan implementeres hurtigt og nemt med den omfattende standardportefølje.

Overblik
  • Byggeformer: M8 til M30
  • Øgede detekteringsafstande: 2 mm til 20 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder, DC 2-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 68, IP 69K
  • Temperaturområde: –40 °C bis +100 °C
  • Pålidelig hus af rustfrit stål, aktiv flade af plast
  • Visuel justeringshjælp, IO-Link-ready
  • Modstandsdygtig over for olier og køle-/smøremidler, egnet til udendørsbrug

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformMetrisk byggeform
    Gevindstørrelse

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiameterØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Detekteringsafstand Sn2 mm ... 20 mm
    Husets materialeRustfrit stål V2A
    KapslingsklasseIP68, IP69K
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad