Kontakt
Feedback

Induktive sensorer
IMA

Analoge sensorer med tredobbelt detekteringsafstand til brug i industrien

Din fordel

  • Høj positioneringsnøjagtighed
  • Mekaniske ekstrakomponenter til at overvåge længere strækninger er ikke nødvendige
  • Mindre pladsbehov med samme detekteringsafstande som standardsensorer
  • Typevarianterne er færre takket være integreret strøm- og spændingsinterface og er ensbetydende med mindre oplagring
  • Store detektionsområder

Oversigt

Analoge sensorer med tredobbelt detekteringsafstand til brug i industrien

De induktive analoge sensorer IMA leverer et strøm- eller spændingssignal, der forholder sig proportionalt med afstanden fra sensoren til metalmålet. De er derfor optimalt egnede til overvågning af kørte strækninger, positioner eller endda til skelnen mellem former og materialevarianter. De udmærker sig ved ekstremt store detektionsområder på op til 40 mm, en høj grad af præcision og manglende blindområder.

Overblik
  • Byggeformer: M8 til M30
  • Øgede detekteringsafstande: 0 mm til 40 mm
  • Analogt udgangssignal 0 V ... 10 V og 4 mA ... 20 mA
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
  • Temperaturområde: –25 °C til 75 °C
  • Forniklet messinghus, aktiv flade af plast
  • Høj opløsning og gentagelsesnøjagtighed
  • Afstandskontrol og kontinuerlig positionsregistrering

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformMetrisk byggeform
    Gevindstørrelse

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiameterØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Detekteringsafstand Sn4 mm ... 40 mm
    Husets materialeMessing
    KapslingsklasseIP67
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad