Kontakt
Feedback

Induktive sensorer
IM AC

Den økonomiske standard til brug i industrien

Din fordel

  • Høj fleksibilitet ved valget af forsyningsspænding
  • Stor maskinkapacitet takket være robust design
  • Færre driftsafbrydelser som følge af sensorens længere levetid
  • Stor positioneringsnøjagtighed takket være præcis koblingsadfærd
  • God økonomi takket være lave anskaffelsesomkostninger

Oversigt

Den økonomiske standard til brug i industrien

Præcision, maksimal disponibilitet og lang levetid er de vigtigste krav, der stilles til induktive sensorer. De induktive sensorer IM AC indeholder hightech på minimal plads. Den integrerede ASIC-chip muliggør en digital trimning efter den afsluttede fremstillingsproces. Lagringen af værdierne i ASIC sikrer et meget præcist koblingspunkt samt en meget høj reproducerbarhed af værdier – og det gælder hen over alle produktionscharger. I husets indre sørger “Hotmelt” for en meget høj bestandighed over for stød og vibrationer. Brugeren opnår derved en meget høj positioneringsnøjagtighed i maskinen, og at sensoren arbejder pålideligt.

Overblik
  • Byggeformer M12 til M30
  • Enkle detekteringsafstande: 2 bis 15 mm
  • Elektrisk udførelse: AC 2-ledning, DC AC/DC 2-ledning
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP67
  • Temperaturområde: –25 °C til 75 °C
  • Forniklet messinghus, aktiv flade af plast

 

Sensorløsninger til robotteknologien
Robotics image
Sensorløsninger til robotteknologien
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformMetrisk byggeform
    Gevindstørrelse

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiameterØ 12 mm ... Ø 30 mm
    Detekteringsafstand Sn2 mm ... 15 mm
    Husets materialeMessing
    KapslingsklasseIP67
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad