Kontakt
Feedback

Induktive sensorer
IDF

Enkel og sikker registrering af dobbelte folielag

Din fordel

  • Detektionen sker umiddelbart, når griberen tager fat i folien, og det gør processen hurtigere
  • Forbedrer proceskvaliteten takket være omgående registrering af dobbelte lag
  • Hurtig idriftsættelse takket være teach-in via ledning eller IO-Link
  • Hurtigt formatskift takket være teach-in via ledning eller IO-Link
  • Den ringe størrelse giver stor frihed i maskindesignet
  • Takket være diagnosticeringsmulighederne via IO-Link detekterer IDF'en endda dobbelte folielag, som indtil nu har været meget svære at registrere. Det øger processens stabilitet.

Oversigt

Enkel og sikker registrering af dobbelte folielag

Registrering af dobbelte lag i forbindelse med stabling af folier, f.eks. i batterifremstillingen, er en stor udfordring. De nye IDF-dobbeltfoliesensorer registrerer pålideligt, om en vakuumløfter griber fat i én eller flere folier, og sørger for hurtig frasortering af det uønskede dobbelte folielag. På grund af sin ringe størrelse kan sensoren integreres direkte i griberen. I modsætning til andre løsninger behøver IDF'en ingen modtagerenhed. Derfor detekterer den folierne, så snart de tages op af griberen - altså kun fra den ene side af folien. Det gør processen hurtigere.

Indlæringen af forskellige folier tager kun få sekunder - valgfrit pr. teach-in via ledning eller via IO-Link.

Overblik
  • Byggeformer: M8 og M12
  • Registrering af metalliserede dobbelte folielag
  • Elektrisk udførelse: DC, 4-leder
  • Temperaturområde: −25 °C ... +70 °C
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP68
  • Detektion, der er uafhængig af griberpositionen
  • Teach-in via ledning eller IO-Link

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    HusformMetrisk byggeform
    Gevindstørrelse

    M8 x 1

    M12 x 1

    DiameterØ 8 mm / Ø 12 mm
    Detekteringsafstand Sn2 mm / 4 mm
    Husets materialeRustfrit stål V2A
    KapslingsklasseIP68, IP69K
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad