Kontakt
Feedback

Induktive sensorer

Pålidelige, effektive, robuste. Induktive sensorer fra SICK

Millioner af induktive sensorer er i brug i næsten alle industrielle områder. De detekterer metalobjekter berøringsfrit og udmærker sig ved en lang levetid og en ekstrem robusthed. Med den mest moderne ASIC-teknologi tilbyder sensorerne fra SICK maksimal præcision og pålidelighed. Fra cylindriske eller kvadratiske sensorer med enkel, dobbelt eller tredobbelt detekteringsafstand til specielle sensorer til ATEX-klassificerede områder eller rå omgivelser – SICK tilbyder altid en løsning, der passer til dine krav. Dermed løser SICK branchespecifikke og individuelle automationsopgaver intelligent og pålideligt.

Filtrer efter:

20 træffer(e):

Træffer 1 - 20 af 20

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie IQG
Kompakte kasseformede designs til anvendelse i hårdt miljø
  • Byggeform: 40 mm x 40 mm
  • Øgede detekteringsafstande: 20 mm bis 40 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 68, IP 69K
  • Temperaturområde: –25 °C bis +85 °C
  • Plasthus
  • Push-Lock-montagesystem
  • Sensorhovedet kan drejes i fem retninger
Produktfamilie IMS
Pålidelige sensorer til brug i mobile arbejdsmaskiner
  • Gevindstørrelser: M12 til M30
  • Store tasteafstande: 4 mm til 20 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP68, IP69K
  • Omgivelsestemperatur: –40 °C til +100 °C
  • Pålideligt hus af rustfrit stål, aktiv flade af plast
  • Load-dump-beskyttelse og stor elektromagnetisk kompatibilitet på 100 V/m
  • E1-typegodkendelse
Produktfamilie IMR
Reduktionsfaktor-1-sensorer til brug i svejseområder
  • Byggeformer: M8 til M30, 40 x 40 mm og 80 x 80 mm
  • Øget tasteafstand: Op til 75 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP68
  • Temperaturområde: –30 °C til+85 °C
  • PTFE-coating til cylindrisk design
  • Reduktionsfaktor 1 til alle metaller
Produktfamilie IMF
Den økonomiske standard til brug i fødevareindustrien
  • Byggeformer: M8 til M30
  • Øgede detekteringsafstande: 2 mm til 20 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 68, IP 69K
  • Temperaturområde: –40 °C bis +100 °C
  • Fødevarekompatibelt hus af rustfrit stål, aktiv flade af plast
  • Visuel justeringshjælp, IO-Link-ready
  • Modstandsdygtig over for rengøringsmidler, certificeret i henhold til Ecolab
Produktfamilie IMI
Pålidelige helmetalsensorer til brug i krævende applikationer
  • Byggeformer: M8 til M30
  • Større tasteafstande: 2 mm til 40 mm
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP68, IP69K
  • Temperaturområde: –25 °C til +85 °C
  • Der kan vælges mellem et pålideligt eller et fødevareegnet hus, fremstillet udelukkende af rustfrit stål
  • IO-Link og visuel justeringshjælp
  • Modstandsdygtig over for olier, køle-/smøremidler og rengøringsmidler
Produktfamilie IME
Den økonomiske standard til brug i industrien
  • Byggeformer: M8 til M30
  • Øgede detekteringsafstande: 1,5 mm bis 38 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder, DC 2-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
  • Temperaturområde: –25 °C til 75 °C
  • Forniklet messinghus, aktiv flade af plast
Produktfamilie IDF
Enkel og sikker registrering af dobbelte folielag
  • Byggeformer: M8 og M12
  • Registrering af metalliserede dobbelte folielag
  • Elektrisk udførelse: DC, 4-leder
  • Temperaturområde: −25 °C ... +70 °C
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP68
  • Detektion, der er uafhængig af griberpositionen
  • Teach-in via ledning eller IO-Link
Produktfamilie IQL
Store kasseformede designs til brug i industrien
  • Byggeform: 80 mm x 80 mm
  • Øgede detekteringsafstande: 50 mm til 60 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder eller AC/DC 2-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling IP 65 eller IP 67
  • Temperaturområde: –25 °C til +80 °C
  • Plasthus
  • Programmerbar slutter- eller bryderfunktion
  • Detekteringsafstanden kan indstilles via potentiometer
Produktfamilie IQB
Små kasseformede designs til brug i industrien
  • Byggeformer: 10 mm x 16 mm x 28 mm eller 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Øgede detekteringsafstande: 2 mm til 8 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 68
  • Temperaturområde: –25 °C til +75 °C
  • Robust VISTAL®-hus
  • Lille byggeform med 270°-detekteringstilstandsvisning
Produktfamilie IQM
Kasseformede miniaturesensorer til brug i industrien
  • Byggeformer: 8 mm x 16 mm x 4 mm eller 10 mm x 30 mm x 6 mm
  • Øgede detekteringsafstande: 1,5 mm til 3 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
  • Temperaturområde: –20 °C til +70 °C
  • Plasthus
  • Flad, pladsbesparende og let byggeform
Produktfamilie IQY
Slanke kasseformede designs til brug i industrien
  • Byggeformer: 5 mm x 5 mm x 25 mm eller 8 mm x 8 mm x 40 mm
  • Øgede detekteringsafstande: 0,8 mm til 4 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67 eller IP 68
  • Temperaturområde: –25 °C til +75 °C
  • Robust VISTAL®-hus
  • Slank byggeform med 270°-detekteringstilstandsvisning
Produktfamilie IMB
Den pålidelige standard til anvendelse i barske omgivelser
  • Byggeformer: M8 til M30
  • Øgede detekteringsafstande: 2 mm til 20 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder, DC 2-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 68, IP 69K
  • Temperaturområde: –40 °C bis +100 °C
  • Pålidelig hus af rustfrit stål, aktiv flade af plast
  • Visuel justeringshjælp, IO-Link-ready
  • Modstandsdygtig over for olier og køle-/smøremidler, egnet til udendørsbrug
Produktfamilie IMC
Firedobbelt detektion med induktiv intelligens
  • Byggeformer: M8 til M30; IQ10 og IQ12
  • Fire programmerbare detekteringspunkter eller vinduer ved en Sn på op til 20 mm
  • Frit programmerbar udgangsposition
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 68, IP 69K
  • Temperaturområde: –40 °C til +75 °C
  • Pålideligt hus af rustfrit stål eller Vistal-hus
  • Logik-, tæller-, tidsmålings- eller temperaturovervågningsfunktion
  • IO-Link 1.1
Produktfamilie IM AC
Den økonomiske standard til brug i industrien
  • Byggeformer M12 til M30
  • Enkle detekteringsafstande: 2 bis 15 mm
  • Elektrisk udførelse: AC 2-ledning, DC AC/DC 2-ledning
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP67
  • Temperaturområde: –25 °C til 75 °C
  • Forniklet messinghus, aktiv flade af plast
Produktfamilie IMA
Analoge sensorer med tredobbelt detekteringsafstand til brug i industrien
  • Byggeformer: M8 til M30
  • Øgede detekteringsafstande: 0 mm til 40 mm
  • Analogt udgangssignal 0 V ... 10 V og 4 mA ... 20 mA
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
  • Temperaturområde: –25 °C til 75 °C
  • Forniklet messinghus, aktiv flade af plast
  • Høj opløsning og gentagelsesnøjagtighed
  • Afstandskontrol og kontinuerlig positionsregistrering
Produktfamilie IQV
Flade kasseformede designs til brug i industrien
  • Byggeformer: 20 mm x 32 mm x 8 mm eller 25 mm x 50 mm x 10 mm
  • Øgede koblingsafstande: 5 mm til 7 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
  • Temperaturområde: –25 °C til +70 °C
  • Metalhus, aktiv flade af plast
  • Fladt hus af robust metal
Produktfamilie SAM
Den enkle og intelligente form for impulsovervågning
  • Byggeformer: M18 og M30
  • Detekteringsafstande op til 10 mm fast
  • Impuls- og accelerationsovervågning
  • Overvågningsområde: 6 til 12.000 impulser/min. og 0,1 til 2 impulser/sek.²
  • Transistor- og impulsudgang
  • Intelligent opstartsbrokobling
  • Omdrejningstalovervågning fleksibelt indstillelig via to grænseværdier
  • Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering ved hjælp af IO-Link
Produktfamilie IMN
NAMUR-sensorer til ATEX-klassificerede områder
  • Byggeformer: M8 til M30
  • Detekteringsafstande: 1 til 15 mm
  • NAMUR iht. DIN EN 60947-5-6
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
  • Stort temperaturområde: –20 °C til +70 °C
  • Forniklet messinghus, aktiv flade af plast
  • ATEX-apparatkategori 1G og 2G
  • Egnet til applikationer i eksplosionsfarlige omgivelser
Produktfamilie IMP
Højtrykssikre sensorer til hydraulikapplikationer
  • Byggeformer: M5, M8, M12 og M14
  • Øgede detekteringsafstande: 1 mm til 3 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 68
  • Temperaturområde: –25 °C til +100 °C
  • Hus i rustfrit stål med aktiv flade af stabil højtydende keramik
  • Tryksikker op til 500 bar og gastæt på enden
  • Forventet levetid op til 1 mio. trykcyklusser
Produktfamilie IMM
Miniaturesensorer til industrielle applikationer
  • Byggeformer: M4 til M5, diametre fra 3 mm til 6,5 mm
  • Øgede detekteringsafstande: 0,6 mm til 4 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
  • Temperaturområde: –25 °C til +70 °C
  • Pålidelig hus af rustfrit stål, aktiv flade af plast
  • IO-Link-ready
  • Meget lille, let og pladsbesparende

Træffer 1 - 20 af 20

Opad