Ændring af standarden IEC/EN 61496-1

30-10-2015

I maj måned 2015, indførtes en revideret udgave af sikkerhedsstandarden IEC EN 61496, "Maskinsikkerhed – Berøringsløst beskyttelsesudstyr – Del 1: Generelle krav og prøvninger" der regulerer, hvordan opto-elektrisk beskyttelsesanordninger såsom lysbomme, lysgitre og sikkerhedslaserscannere skal udformes. Den vigtigste ændring er, at type 2 lysbomme og lysgitre altid skal klassificeres som Performance Level c. Tidligere har det også været muligt at klassificere dem som Performance Level d.

For at opnå et Performance Level d, kræves der nu mindst en AOPD type 3, som f.eks. en sikkerhedslaserscanner har. I og med at en lysbom eller lysgitter, type 2, ikke længere kan klassificeres som Performance Level d, begrænses anvendelsesområderne for disse komponenter. Disse kan for eksempel ikke længere anvendes i robot applikationer, siger Lars Mikael Andersen, Produkt Chef hos SICK.

For Performance Level e kræves stadigvæk et kategori 4 system, hvilket en type 4 sikkerheds-lysbom eller sikkerhedslysgitter har. Performance Level e anvendes normalt ved f.eks. presse-applikationer.

Fremstiller man maskiner hvor man tidligere har anvendt en beskyttelsesanordning af type 2 til et PL d niveau, skal nu bestemme om man kan gå et sikkerhedsniveau ned til PL c med et type 2 produkt, eller gå op til et PL e ved at anvende et type 4 produkt. For eksisterende maskiner, skal man kun tage hensyn til dette, ved en eventuel om konstruktion af maskinen.

 

Hent uddybende white paper her!