Kontakt
Feedback

Motor-feedbacksystemer roterende inkrementelle
VFS60

VFS60 – robust, alsidig og perfektioneret til asynkronmotorer

Din fordel

  • Programmerbar version, så antallet af produktvarianter kan nedbringes
  • Forskellige programmeringstools for også at tage hensyn til din egne behov for programmering
  • Høj performance og pålidelighed også i hårdt miljø
  • Stor bestandighed imod vibrationer og udvidet temperaturområde som følge af nikkel-kodeskive
  • Store kuglelejeafstande mindsker ujævn slitage og minimerer vibrationerne på motor-feedback-huset, hvorved motor-
  • Feedbacksystemets levetid forlænges
  • Den “isolerede akselforbindelse” forhindrer, at der løber strøm igennem motor-feedbacksystemets kuglelejer og forlænger dermed
  • Systemets levetid

Oversigt

VFS60 – robust, alsidig og perfektioneret til asynkronmotorer

Motor-feedbacksystemer i VFS60-produktfamilien er forudbestemt til brug i industriapplikationer under hårde miljøforhold, specielt til påbygning på asynkronmotorer. Et stort antal produktvarianter opfylder tilnærmelsesvis alle krav: Med gennemstiks- eller påsætningshulaksel med en diameter fra 8 mm til 15 mm, med kabeludgang til stik eller forkonfektioneret stik i ledningsenden. Dette betyder en højere mekanisk fleksibilitet. Derudover forlænger de robuste aksellejer motor-feedbacksystemernes levetid og reducerer samtidigt omfanget af service og vedligeholdelse. Den forøgede lejeafstand betyder hidtil uset lave vibrationer tillige med et optimalt rundløb, selv ved maksimale driftsomdrejningstal. Produktfamilierne er fordelt på forskellige performanceklasser. Fra forskellige definerede stregtal til en programmerbar version. Endvidere kan der vælges mellem alle gængse elektriske interfaces: TTL, HTL eller Sinus 0,5Vss.

Overblik
  • Interfaces TTL, HTL eller Sinus 0,5 VSS

  • Opløsning op til 65.536 pulser pr. omdrejning

  • Individuel programmering af interface, pulstal og nulpuls

  • Direkte programmering via RS485

  • Perfekt rundløb som følge af den store afstand mellem kuglelejerne

  • Ekstraordinær robusthed

  • Beskyttelsesklasse IP65

  • Mekanisk fleksibilitet som følge af påsætnings- og gennemstikshulaksler med diametre fra 8 mm til 15 mm, leveres med forskellige momentstøtter

  • Temperaturområde fra –30 °C til +100 °C

  • Mulighed for isoleret akselforbindelse ved hjælp af plastmuffe

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    ByggemådePåbygning
    KommunikationsinterfaceInkremental
    Pulser pr. omdrejning1.000 ... 65.536
    Sikkerhedsorienteret system
    Mekanisk grænseflade

    Hulaksel, 8 mm

    Hulaksel, 3/8"

    Hulaksel, 10 mm

    Hulaksel, 12 mm

    Hulaksel, 1/2″

    Hulaksel, 14 mm

    Hulaksel, 15 mm

    Hulaksel, 5/8″

    Gennemstikshulaksel, 8 mm

    Gennemstikshulaksel, 3/8"

    Gennemstikshulaksel, 10 mm

    Gennemstikshulaksel, 12 mm

    Gennemstikshulaksel, 1/2″

    Gennemstikshulaksel, 14 mm

    Gennemstikshulaksel, 15 mm

    Gennemstikshulaksel, 5/8″

    3/8"

    10 mm

    12 mm

    1/2″

    14 mm

    15 mm

    Tilslutningsmåde

    Ledning, 8-ledning, radial, 0,5 m 1)

    Ledning, 8-ledning, radial, 1,5 m 1)

    • 1) Den universelle ledningstilslutning er positioneret, så det er muligt at føre ledningen i radial eller aksial retning uden knæk.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad