Motor-feedbacksystemer roterende inkrementelle med kommutering
CKS36

Stød- og vibrationsbestandig: Optimal til indbygning i elektromotorer

Din fordel

  • Den lille dimension for CKS36 gør det muligt for producenter at forkorte længden af deres motorer
  • Programmerbar version, så antallet af produktvarianter kan nedbringes
  • Høj kompatibilitet som følge af standardinterface

Oversigt

Stød- og vibrationsbestandig: Optimal til indbygning i elektromotorer

Motor-feedbacksystemet CKS36 er medlem af en ny generation af optiske motor-feedbacksystemer med Mini-Disc-teknologi: En meget lille kodeskive med en radius på kun 2 mm muliggør en holistisk scanning og giver samtidigt en god bestandighed imod stød og vibrationer. Derved kompenserer systemet excentricitetsfejlene for kodeskive og aksel, som er uundgåelige ved de traditionelle systemer.

Overblik
  • Udgangsdriver til inkremental- og kommuteringssignaler iht. EIA 422
  • Opløsning op til 2.048 pulser pr. omdrejning
  • Kommuteringssignaler op til 32 polpar
  • Individuel programmering af stregtal, polpartal og nulpulsbredde
  • Høj bestandighed over for stød og vibrationer
  • Som følge af holistisk scanning kompenserer systemet excentricitetsfejl
  • Muliggør høje vinkelhastigheder

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    ByggemådeIndbygning
    KommunikationsinterfaceInkremental
    Pulser pr. omdrejning128 ... 2.048
    Sikkerhedsorienteret system
    Mekanisk grænsefladeKonusaksel, 3 mm
    TilslutningsmådeStik, 14-polet, aksial
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads