Motor-feedbacksystemer roterende inkrementelle med kommutering

Stød- og vibrationsbestandig: Optimal til indbygning i synkronmotorer
Tidligere blev synkronmotorer anvendt til at vende strømretningen ved hjælp af såkaldte børster (slæbekul). Strømvendingen er nødvendig for at bevare en kontinuerlig drejebevægelse.
Med indførelsen af børsteløse motorer overtager de inkrementelle motor-feedbacksystemer med kommuteringsspor denne opgave. Den mekaniske kommutering, der er udsat for slitage, bortfalder. Børsteløse synkronmotorer er dermed praktisk taget vedligeholdelsesfrie.
Filtrer efter:
2 træffer(e):
Høj performance i det gennemprøvede mekaniske design
- Udgangsdriver til inkremental- og kommuteringssignaler iht. EIA 422
- Opløsning op til 65.536 pulser pr. omdrejning
- Kommuteringssignaler op til 32 polpar
- Driftstemperaturområde fra –20 °C til +115 °C
- Forskellige mekaniske interfaces
Stød- og vibrationsbestandig: Optimal til indbygning i elektromotorer
- Udgangsdriver til inkremental- og kommuteringssignaler iht. EIA 422
- Opløsning op til 2.048 pulser pr. omdrejning
- Kommuteringssignaler op til 32 polpar
- Individuel programmering af stregtal, polpartal og nulpulsbredde
- Høj bestandighed over for stød og vibrationer
- Som følge af holistisk scanning kompenserer systemet excentricitetsfejl
- Muliggør høje vinkelhastigheder