Ved anvendelser i robotteknologien og håndteringsløsninger tæller ofte hver enkelte millimeter. Derudover topper motor-feedbacksystemet STS med det meget flade design og alt i alt kompakte dimensioner; en højde på bare 12,5 mm gør STS’en til den perfekte løsning til indbygning på steder, hvor der kun er lidt plads. Ved at anvende et direkte drev kan maskiner udformes markant mere kompakte med det effektive system – uden at præcisionen går tabt. Derudover er sliddele som remme og koblinger ikke længere nødvendige, så de samlede ressourcer til vedligeholdelse bliver meget mindre. Derudover kan den eksisterende hulaksel anvendes til at føre kabler, slanger og ledninger igennem.