Kontakt
Feedback

Motor-feedbacksystemer roterende HIPERFACE®
SRS/SRM50

Højopløsnings-motor-feedbacksystem

Din fordel

  • Motor-feedbacksystem med HIPERFACE®-interface
  • Høj bestandighed over for stød og vibrationer som følge af brugen af en metalkodeskive
  • Ensretning af motordesignet, idet singleturn- og multiturn-udførelsen har samme størrelse
  • Ved brug af et motor-feedbacksystem, der er certificeret iht. SIL2/PL d, er det lettere at certificere dit system
  • Roligt løb som følge af maksimal kuglelejeafstand

Oversigt

Højopløsnings-motor-feedbacksystem

Anvendt overalt i verden i mange forskellige applikationer og omgivelser – motor-feedbacksystemer i produktfamilien SRS/SRM50. Med 1.024 sinus-/cosinus-signaler pr. omdrejning udgør denne familie hig-end-løsningen blandt motor-feedbacksystemer med HIPERFACE®-interface. Grundlaget for dette er en præcis metalkodeskive og den størst mulige afstand mellem de to kuglelejer. Absolut positionsbestemmelse med et pulstal på 32.768 pr. omdrejning og maksimalt 4.096 omdrejninger. Fastholdelsen af motorspecifikke data i det elektroniske typeskilt samt programmeringen er vigtige kendetegn for denne produktfamilie. Med motor-feedbacksystemerne, der er certificerede iht. SIL2/PL d, opfyldes de aktuelle krav med hensyn til sikkerhedsteknik, og en certificering forenkles.

Overblik
  • Motor-feedbacksystem til det øverste ydelsesområde
  • 1.024 sinus-/cosinus-perioder pr. omdrejning
  • Absolut position med en opløsning på 32.768 trin pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
  • HIPERFACE®-interface: Programmering af positionsværdien og elektronisk typeskilt
  • Stikaksel eller konusaksel med forskellige momentstøtter
  • Indbygnings-, påbygnings- eller stand-alone-udførelse
  • Certificeret iht. SIL2/PL d (gælder kun for SRS50S/SRM50S...)
  • Opfylder RoHS

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    ByggemådeIndbygning / Stand-alone
    UdførelseAbsolut-multiturn / Absolut-singleturn
    KommunikationsinterfaceHIPERFACE®
    Sinus-/cosinusperioder pr. omdrejning1.024
    Sikkerhedsorienteret system– / ✔
    Mekanisk grænseflade

    Massiv aksel, Klemflange, 10 m, 19 mm

    Stikaksel, Gummistøtte, 17,7 mm

    Konusaksel, Gummistøtte, 9 mm

    Konusaksel, Fjederpladestøtte, 9 mm

    Konusaksel, Resolverstøtte, 9 mm

    Hulaksel, 29,5 mm

    Massiv aksel, Kvadratflange, 22,1 mm

    Massiv aksel, Servoflange, 6 mm, 10 mm

    Tilslutningsmåde

    Stik, M23, 12-polet, radial

    Stik, 8-polet, radial

    Ledning, 8-ledning, radial, 0,2 m

    Ledning, 8-ledning, radial, 2 m

    Stik, MS, 10-polet, radial

    Ledning, 8-ledning, radial, 1,5 m

    Disponibelt hukommelsesområde

    128 Byte E2PROM 512

    1.792 Byte E2PROM 2048

    MåleprincipOptisk
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad