Motor-feedbacksystemer roterende HIPERFACE®
SKS/SKM36

Kompakt størrelse med høj opløsning til standardydelsesområdet

Din fordel

  • Den lille dimension gør det muligt for producenter af små- og minimotorer at forkorte længden af deres motorer
  • Stand-alone-versionen egner sig optimalt som master- eller vejencodere
  • Motor-feedbacksystemerne SKS/SKM36 er trængt kraftigt ind på markedet for drevteknik
  • På grund af den fælles mekanik med SEK/SEL37 er brugen med forskellige encodersystemer meget fleksibel

Oversigt

Kompakt størrelse med høj opløsning til standardydelsesområdet

Encoderen SKS36/SKM36 er den første repræsentant for en ny generation af optiske motor-feedbacksystemer. Med 128 sinus-/cosinus-signaler pr. omdrejning udgør denne familie standardløsningen blandt MFB-systemerne med HIPERFACE®-interface. Det særlige kendetegn for denne generation: En meget lille kodeskive med en kodesporradius på kun 2 mm muliggør en holistisk scanning. Derved kompenserer systemet excentricitetsfejlene for kodeskive, kuglelejer og aksel, som er uundgåelige ved de traditionelle systemer. Ved at placere kodeskiven i midten af drejeaksen er store vinkelhastigheder ikke længere begrænset af kodeskiven. Absolut positionsbestemmelse med et pulstal på 4.096 pr. omdrejning og maksimalt 4.096 omdrejninger. Fastholdelsen af motorspecifikke data i det elektroniske typeskilt samt programmeringen er vigtige kendetegn for denne produktfamilie. Med motor-feedbacksystemerne, der er certificerede iht. SIL2/PL d, opfyldes de aktuelle krav med hensyn til sikkerhedsteknik, og en certificering forenkles.

Overblik
  • Motor-feedbacksystem til standardydelsesområdet
  • 128 sinus-/cosinus-perioder pr. omdrejning
  • Absolut position med en opløsning på 4.096 trin pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
  • Programmering af positionsværdien og elektronisk typeskilt
  • HIPERFACE®-interface
  • Indbygnings- og stand-alone-udførelse
  • Certificeret iht. SIL2/PL d (gælder kun for SKS36S/SKM36S-H...)
  • Opfylder RoHS

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    ByggemådeIndbygning / Stand-alone
    UdførelseAbsolut-singleturn / Absolut-multiturn
    KommunikationsinterfaceHIPERFACE®
    Sinus-/cosinusperioder pr. omdrejning128
    Sikkerhedsorienteret system– / ✔
    Mekanisk grænseflade

    Konusaksel, Fjederpladestøtte, 5 mm

    Massiv aksel, Servo-/klemflange, 9,5 mm

    Tilslutningsmåde

    Stik, 8-polet, radial

    Stik, M12, 8-polet, radial

    Ledning, 8-ledning, 1,5 m

    Disponibelt hukommelsesområde1.792 Byte E2PROM 2048
    MåleprincipOptisk
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads