Kontakt
Feedback

Motor-feedbacksystemer roterende HIPERFACE®
SFS/SFM60

Højopløsnings-motor-feedbacksystem i hulakseludførelse

Din fordel

  • Komfortabel sporbarhed og enkel vedligeholdelse, idet de motorspecifikke data er lagret i det elektroniske typeskilt
  • Store kuglelejeafstande mindsker ujævn slitage og minimerer vibrationerne på encoderhuset, hvorved encoderens levetid forlænges
  • Nikkel-kodeskiven er meget resistent over for vibrationer og har et udvidet temperaturområde
  • Kortere udviklingstider som følge af standardiseret mekanisk interface
  • Platform for fremtiden, da samtlige elektriske interfaces (TTL/HTL, 1Vpp, SSI, PROFIBUS, HIPERFACE DSL®) kan eller vil kunne fås i denne mekanik

Oversigt

Højopløsnings-motor-feedbacksystem i hulakseludførelse

Med de optisk højtopløselige motor-feedbacksystemer SFS/SFM60 i hulakseludførelse kompletterer SICK sin portefølje. Netop ved selv- eller eksternt ventilerede synkronmotorer opfylder denne mekanik kundens krav; det gælder også forskellige hulaksler og en høj beskyttelsesklasse (IP65). En mangfoldighed af produktvarianter opfylder stort set alle krav. Motor-feedbacksystemerne SFS/SFM60 benytter et interface, der er standardiseret verden over. Det giver maksimal fleksibilitet og reducerer montagetiderne – plug & play, når det er bedst. Det pålidelige akselleje forlænger levetiden og reducerer samtidigt omfanget af service og vedligeholdelse og giver et uovertruffet fravær af vibrationer, selv ved maksimale driftsomdrejningstal og optimalt rundløb.

Overblik
  • HIPERFACE®-motor-feedbacksystem i singleturn- og multiturn-udførelse, kompatibelt med de globalt førende drevsystemer
  • 1.024 sinus-/cosinus-perioder pr. omdrejning
  • Absolut position med en opløsning på 32.768 trin pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
  • Mekanisk fleksibilitet som følge af forskellige påsætnings- og gennemstikshulakseldiametre (8 til 15 mm diameter), leveres med forskellige momentstøtter
  • Beskyttelsesklasse IP65
  • Certificeret iht. SIL2/PL d (gælder kun for SFS60S/SFM60S...)

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    ByggemådeStand-alone
    UdførelseAbsolut-singleturn / Absolut-multiturn
    KommunikationsinterfaceHIPERFACE®
    Sinus-/cosinusperioder pr. omdrejning1.024
    Sikkerhedsorienteret system– / ✔
    Mekanisk grænseflade

    Hulaksel, 8 mm

    Hulaksel, 3/8"

    Hulaksel, 10 mm

    Hulaksel, 12 mm

    Hulaksel, 1/2″

    Hulaksel, 14 mm

    Hulaksel, 15 mm

    Gennemstikshulaksel, 8 mm

    Gennemstikshulaksel, 3/8"

    Gennemstikshulaksel, 10 mm

    Gennemstikshulaksel, 12 mm

    Gennemstikshulaksel, 1/2″

    Gennemstikshulaksel, 14 mm

    Gennemstikshulaksel, 15 mm

    Tilslutningsmåde

    Stik, M23, 12-polet, radial

    Stik, M12, 8-polet, radial

    Ledning, 8-ledning, radial, 1,5 m

    Disponibelt hukommelsesområde1.792 Byte E2PROM 2048
    MåleprincipOptisk
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad