Motor-feedbacksystemer roterende HIPERFACE®
SES/SEM70
Motor-feedbackløsningen til kompakte hulakselmotorer og direkte drev
Din fordel
- Integreret mekanisk multiturn-funktion til ekstra registrering af omdrejningerne uden eksternt batteri
- Den direkte montage på drivakslen gør transmissionselementer som tandrem eller kobling overflødige
- Simpelt, kompakt design, slitagefri, lave vedligeholdelsesomkostninger
- Hurtig påsætning uden specielt montageværktøj: Den skal bare sættes på, drejes, og arbejdet er gjort
- Pålidelig og sikker på grund af den store stød- og vibrationsmodstand
- Pålidelig opbygning af den absolutte position ved høje omdrejningstal
- Montagekontrol til læsning af rotorens aksialposition