Motor-feedbacksystemer roterende HIPERFACE®
SES/SEM

Motor-feedbackløsningen til hulakselmotorer og direkte drev

Din fordel

  • Integreret mekanisk multiturn-funktion til ekstra registrering af omdrejningerne uden eksternt batteri
  • Den direkte montage på drivakslen gør transmissionselementer som tandrem eller kobling overflødige
  • Simpelt, kompakt design, slitagefri, lave vedligeholdelsesomkostninger
  • Hurtig påsætning uden specielt montageværktøj: Den skal bare sættes på, drejes, og arbejdet er gjort
  • Pålidelig og sikker på grund af den store stød- og vibrationsmodstand
  • Pålidelig opbygning af den absolutte position ved høje omdrejningstal
  • Montagekontrol til læsning af rotorens aksialposition

Oversigt

Motor-feedbackløsningen til hulakselmotorer og direkte drev

Tendensen til kompakte og robuste direkte drev inden for fabriksautomationen er blevet markant intensiveret i de senere år. Med de roterende motor-feedbacksystemer SES/SEM med industrielt standardinterface HIPERFACE® åbner SICK op for nye muligheder for hulakselmotorer og direkte drev. Motor-feedbacksystemet, som arbejder med holistisk scanning, monteres direkte på drivakslen uden ekstra montageværktøj og gør transmissionselementer som tandrem og koblinger overflødige. Derudover fås en mekanisk multiturn-funktion, der gør ekstra komponenter som f.eks. eksterne reservebatterier overflødige. Den lille byggeform sparer plads og vægt og er takket være teknologi uden lejer robust, slitagefri og sikker.

Overblik
  • Singleturn- og multiturn-variant med 25 mm hulaksel og 50 mm hulaksel
  • 32 og 64 sinus-cosinus-perioder pr. omdrejning plus 4.096 omdrejninger med multiturn-varianten
  • HIPERFACE®-interface med udvidet typeskilt
  • Maks. omdrejningstal: 6.000 min-1 og 8.500 min-1
  • Simpel montage uden specielt montageværktøj
  • Stor stød- og vibrationsmodstand

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    ByggemådeIndbygning
    UdførelseAbsolut-singleturn / Absolut-multiturn
    KommunikationsinterfaceHIPERFACE®
    Sinus-/cosinusperioder pr. omdrejning32 / 64
    Sikkerhedsorienteret system
    Mekanisk grænseflade

    Gennemstikshulaksel, 25 mm

    Gennemstikshulaksel, 50 mm

    TilslutningsmådeStik, 8-polet
    Disponibelt hukommelsesområde2.048 Byte E2PROM 2048
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads