Motor-feedbacksystemer roterende HIPERFACE®
SEK/SEL37

Fleksibel, robust og pladsbesparende: De kapacitive motor-feedbacksystemer fra SICK

Din fordel

  • Den lille dimension gør det muligt for producenter af små- og minimotorer at forkorte længden af deres motorer
  • Motor-feedbacksystemerne SEK/SEL37 er meget velegnede til i hårdt miljø
  • Det kapacitive måleprincip med den holistiske scanning tillader store aksiale og radiale tolerancer
  • På grund af den fælles mekanik med SKS/SKM36 er brugen med forskellige encodersystemer meget fleksibel

Oversigt

Fleksibel, robust og pladsbesparende: De kapacitive motor-feedbacksystemer fra SICK

De kapacitive motor-feedbacksystemer SEK/SEL37 er hjemme i to automationsverdener: På den ene side den hidtidige verden af resolvere, hvor brugeren har brug for absolutte positionsgivere med en større ydeevne som f.eks. ved servomotorer eller tilførselsakser. På den anden side gør fleksibiliteten i forbindelse med de automationstekniske egenskaber SEK/SEL37-enhederne særligt interessante for producenter af servomotorer. Med 16 sinus-/cosinus-signaler pr. omdrejning udgør denne familie basisløsningen blandt MFB-systemer med HIPERFACE®-interface. Produktfamiliens hjertestykke er et lejeløst, kapacitivt sensorelement. Den holistiske scanning udligner næsten excentricitetsfejl og er yderst pålidelig. Fraværet af sliddele gør, at mulige fejlkilder stort set er udelukkede. Derudover er motor-feedbacksystemerne meget temperaturbestandige, hvilket førhen var forbeholdt resolverne. Motor-feedbacksystemerne SEK/SEL37 er forsynede med det globalt anerkendte HIPERFACE®-interface, der understøttes af mange anerkendte drevproducenter.

Overblik
  • Motor-feedbacksystem til basisydelsesområdet
  • 16 sinus-/cosinus-perioder pr. omdrejning
  • Absolut position med en opløsning på 512 trin pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
  • Programmering af positionsværdien
  • Elektronisk typeskilt
  • HIPERFACE®-interface
  • Indbygningsversion med konusaksel med aksial eller radial stikudgang
  • Opfylder RoHS

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    ByggemådeIndbygning
    UdførelseAbsolut-singleturn / Absolut-multiturn
    KommunikationsinterfaceHIPERFACE®
    Sinus-/cosinusperioder pr. omdrejning16
    Mekanisk grænsefladeKonusaksel, 5 mm
    Tilslutningsmåde

    Stik, 8-polet, radial

    Stik, 8-polet, aksial

    Disponibelt hukommelsesområde1.792 Byte E2PROM 2048
    MåleprincipKapacitiv
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads