Kontakt
Feedback

Motor-feedbacksystemer roterende HIPERFACE®
SEK/SEL34

Det kompakte motor-feedbacksystem til motorer med 40 mm kantmål

Din fordel

  • Den lille dimension gør det muligt for producenter af små- og minimotorer at forkorte længden af deres motorer
  • Motor-feedbacksystemerne SEK/SEL34 er meget velegnede til i hårdt miljø
  • Det kapacitive måleprincip med den holistiske scanning tillader store aksiale og radiale tolerancer

Oversigt

Det kompakte motor-feedbacksystem til motorer med 40 mm kantmål

De nye motor-feedbacksystemer SEK/SEL34 med holistisk scanning er specielt udviklede til behovene for motorer med 40 mm kantmål. SEL34 overbeviser med sin kompakte byggeform inklusive ægte multiturn med et mekanisk drev. Produktfamiliens hjertestykke er et lejeløst, kapacitivt sensorelement. Den holistiske scanning udligner næsten excentricitetsfejl og er yderst pålidelig. Fraværet af sliddele gør, at mulige fejlkilder stort set er udelukkede. Takket være det kapacitive målesystem kan kuglelejer undværes, hvorved slitagen og varmeudviklingen kan sænkes signifikant. Motor-feedbacksystemerne SEK/SEL34 forener ekstrem robusthed, multiturn-kompatibilitet og alle HIPERFACE®-interfacets fordele i et meget kompakt design.

Overblik
  • Motor-feedbacksystem til basisydelsesområdet
  • Specielt design til motorer med 40 mm kantmål
  • 16 sinus-/cosinus-perioder pr. omdrejning
  • Absolut position med en opløsning på 512 trin pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
  • Programmering af positionsværdien
  • Elektronisk typeskilt
  • HIPERFACE® interface
  • Opfylder RoHS

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    ByggemådeIndbygning
    UdførelseAbsolut-singleturn / Absolut-multiturn
    KommunikationsinterfaceHIPERFACE®
    Sinus-/cosinusperioder pr. omdrejning16
    Mekanisk grænsefladeKonusaksel
    TilslutningsmådeStik, 8-polet, radial
    Disponibelt hukommelsesområde1.792 Byte E2PROM 2048
    MåleprincipKapacitiv
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad