Motor-feedbacksystemer roterende HIPERFACE®
SEK160
Den pålidelige turn-&-play-løsning til direkte drev med HIPERFACE®-interface
Din fordel
- Den direkte placering på drivakslen gør transmissionselementer som tandrem eller kobling overflødig
- Den forenklede, kompakte konstruktion betyder nul slitage og dermed reducerede vedligeholdelsesudgifter
- Som følge af det kapacitive måleprincip er der ingen magnetfelter, der påvirker målenøjagtigheden
- Tidsfordele ved montagen, da der ikke kræves montageværktøj: Den skal bare sættes på, drejes, og arbejdet er gjort
- De minimale dimensioner giver mulighed for plads- og vægtbesparelser og dermed en effektiv udnyttelse af pladsen