Motor-feedbacksystemer roterende HIPERFACE®
sCon

Opgradering af motor-feedbacksystemer til den digitale verden

Din fordel

  • Nem opgradering af motoren til et digitalt interface – uden at motordesignet skal tilpasses
  • Retrofitløsninger kan udføres på stedet, hvis drevreguleringens omgivelser ændrer sig (nye reguleringer fås nu kun med digitale protokoller)
  • Det kompakte design gør det nemt at indbygge den i motorrummet.
  • Takket være den eksterne temperaturindgang kan den også transmittere temperaturværdier via HIPERFACE-DSL®-protokollen – yderligere kabelføring er ikke nødvendig

Oversigt

Opgradering af motor-feedbacksystemer til den digitale verden

Der er p.t. en markant tendens i retning af digitale interfaces. Som en af pionererne på dette marked tilbyder SICK med interfacekonverteren sCon® en mulighed for at transformere eksisterende motor-feedbacksystemer med HIPERFACE® til den digitale verden. sCon® omdanner HIPERFACE®-signaler til HIPERFACE-DSL®-signaler og kan kombineres med motor-feedbacksystemerne SES/SEM70, SES/SEM90 og STS fra SICK. Samtidigt topper interfacekonverteren med et kompakt design, der letter indbygningen i motorrummet. Derudover har den en ekstern temperaturindgang til måling af vikletemperaturen.

Overblik
  • Interface ved udgangen: HIPERFACE DSL®
  • Spændingsforsyning: 7 VDC ... 12 VDC
  • Driftstemperaturområde: −30 °C ... +115 °C
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP00
  • Indgangsstik: Stik, 8-polet
  • Udgangsstik: Stik, 4-polet
  • Ekstra indgang til eksternt temperaturstik

Fordele

Opgradering til Smart Motor Sensor med sCon®

Den kompakte interfacekonverter sCon® transformerer HIPERFACE®-signaler til digitale HIPERFACE DSL®-signaler, uden at der opstår tab. En af konverterens fordele er, at den kan nøjes med en enkelt ledning. Det reducerer antallet af fejl ved kabelføringen og mindsker pladsbehovet. Med HIPERFACE DSL® kan der transmitteres mange procesparametre til realtidsdiagnoser – til Condition Monitoring kan man desuden tilslutte en ekstern temperatursensor. Overvågning af temperatur, hastighed, forsyningsspænding og omdrejningstal danner datagrundlaget for forebyggende vedligeholdelse og optimerer anlæggets driftssikkerhed. sCon®-interfacekonverteren kan anvendes sammen med motor-feedbacksystemerne SES/SEM70 und SES/SEM90.

Retrofit i en håndevending: Efterfølgende opgradering af produktfamilien SES/SEM til HIPERFACE DSL® kan foretages uden større tilpasninger af motoren.

Nem integration: Med sit pladsbesparende design kan sCon®-interfacekonverteren med lethed bygges ind på den plads, der er til rådighed i motorrummet – sCon® kan derfor også bygges ind i motorer efterfølgende.

Nem kabelføring: sCon®-interfacekonverteren kan let og hurtigt tilsluttes til eksisterende HIPERFACE®-enheder ved hjælp af eksisterende stik og ledninger.

Intelligent kommunikation – takket være HIPERFACE DSL®

Datatransmissionen fra sCon®-interfacekonverteren til drevsystemet sker via den rent digitale motor-feedback-protokol HIPERFACE DSL®. Og så er der kun brug for en enkelt ledning til den samlede kommunikation med styringen. Det reducerer tilslutningsomkostningerne, energiforbruget og antallet af ledninger, der skal bruges på stedet. Derved skaber det ovenikøbet et bedre overblik, samtidigt med at pladsbehovet er mindre.

Enkeltkabelteknologien HIPERFACE DSL® sparer udgifter, kræver mindre plads, er nem at implementere og byder samtidigt på meget stor investerings- og maskinsikkerhed.

Større sikkerhed med HIPERFACE DSL®: Funktions- og investeringssikkerhed, drift af anlægget uden afbrydelser, fejlfrit og hurtigt arbejde.

Muliggør diagnoser i realtid: Takket være det digitale interface kan mange data analyseres permanent via Condition Monitoring.

Retrofit-løsning til applikationer med HIPERFACE®-interface

Takket være sCon®-interfacekonverteren kan eksisterende applikationer med HIPERFACE®-interface hurtigt og nemt opgraderes til HIPERFACE DSL®. P.t. kan interfacekonverteren anvendes sammen med motor-feedbacksystemerne SES/SEM70 und SES/SEM90. Fremover skal konverteren også kunne bruges sammen med STS-motor-feedbacksystemet fra SICK i hulakselmotorer.
STS-motor-feedbacksystemets og sCon®-interfacekonverterens pladsbesparende design sikrer et kompakt motordesign – uden at præcisionen mindskes.
Mekanisk multiturn og HIPERFACE DSL® – den kompakte løsning til robuste direktdrev inden for fabriksautomationen.

Hvis du har andre produkter med HIPERFACE®-interface, som du gerne vil bruge sammen med sCon®-interfacekonverteren, så kontakt os.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    KommunikationsinterfaceHIPERFACE DSL®
    Sikkerhedsorienteret system
    Tilslutningsmåde

    Stik, 4-polet, Udgang

    Stik, 8-polet, Indgang

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads