Motor-feedbacksystemer roterende HIPERFACE®

Motor-feedbacksystemer til servomotorer med HIPERFACE®-interface

Motor-feedbacksystemer med HIPERFACE® er en blanding af inkremental- og absolutværdi-encodere og forener begge encodertypers fordele. Ved anvendelse af højlineære sinus- og cosinus-signaler opnås en opløsning, der er så høj som nødvendigt til omdrejningstalreguleringen, ved interpolation i drevreguleringen.

SICK tilbyder endvidere løsninger til forskellige performanceklasser med kun ét mekanisk interface. Det gælder såvel for singleturn- som for multiturn-applikationer.

HIPERFACE®-interfacet har på grund af funktioner som elektronisk typeskilt, temperaturmåling m.m. etableret sig på markedet som standardinterface. Det anvendes af de førende drevproducenter.

Filtrer efter:

8 træffer(e):

Træffer 1 - 8 af 8

Visning: Gallerivisning Listevisning
Motor-feedbackløsningen til store hulakselmotorer og direkte drev
  • Singleturn- og multiturn-variant med 50 mm hulaksel
  • 64 sinus-cosinus-perioder pr. omdrejning plus 4.096 omdrejninger med multiturn-varianten
  • HIPERFACE®-interface med udvidet typeskilt
  • Maks. omdrejningstal: 6.000 min-1
  • Simpel montage uden specielt montageværktøj
  • Stod stød- og vibrationsmodstand
Sammenlign
Vælg
Motor-feedbackløsningen til kompakte hulakselmotorer og direkte drev
  • Singleturn- og multiturn-variant med 25 mm hulaksel
  • 32 sinus-cosinus-perioder pr. omdrejning plus 4.096 omdrejninger med multiturn-varianten
  • HIPERFACE®-interface med udvidet typeskilt
  • Maks. omdrejningstal: 8.500 min-1
  • Simpel montage uden specielt montageværktøj
  • Stor stød- og vibrationsmodstand
Sammenlign
Vælg
Den pålidelige turn-&-play-løsning til direkte drev med HIPERFACE®-interface
  • HIPERFACE®-motor-feedbacksystemer store hulaksel- og momentmotorer
  • 128 sinus-/cosinus-perioder pr. omdrejning
  • Absolut position med en opløsning på 4.096 trin pr. omdrejning
  • Programmering af positionsværdien og elektronisk typeskilt
  • HIPERFACE®-interface
  • Turn & play – til enkel montage uden nogen form for værktøj
  • Stor modstandsevne over for stød og vibrationer på grund af den holistiske scanning
  • Motor-feedbacksystem uden lejer
Sammenlign
Vælg
Fleksibel, robust og pladsbesparende De kapacitive motor-feedbacksystemer fra SICK
  • Motor-feedbacksystem til basisydelsesområdet
  • 16 sinus-/cosinus-perioder pr. omdrejning
  • Absolut position med en opløsning på 512 trin pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
  • Programmering af positionsværdien
  • Elektronisk typeskilt
  • HIPERFACE®-interface
  • Indbygningsversion med konusaksel med aksial eller radial stikudgang
  • Opfylder RoHS
Sammenlign
Vælg
Det kompakte motor-feedbacksystem til motorer med 40 mm kantmål
  • Motor-feedbacksystem til basisydelsesområdet
  • Specielt design til motorer med 40 mm kantmål
  • 16 sinus-/cosinus-perioder pr. omdrejning
  • Absolut position med en opløsning på 512 trin pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
  • Programmering af positionsværdien
  • Elektronisk typeskilt
  • HIPERFACE® interface
  • Opfylder RoHS
Sammenlign
Vælg
Højopløsnings-motor-feedbacksystem
  • Motor-feedbacksystem til det øverste ydelsesområde
  • 1.024 sinus-/cosinus-perioder pr. omdrejning
  • Absolut position med en opløsning på 32.768 trin pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
  • HIPERFACE®-interface: Programmering af positionsværdien og elektronisk typeskilt
  • Stikaksel eller konusaksel med forskellige momentstøtter
  • Indbygnings-, påbygnings- eller stand-alone-udførelse
  • Certificeret iht. SIL2/PL d (gælder kun for SRS50S/SRM50S...)
  • Opfylder RoHS
Sammenlign
Vælg
Højopløsnings-motor-feedbacksystem i hulakseludførelse
  • HIPERFACE®-motor-feedbacksystem i singleturn- og multiturn-udførelse, kompatibelt med de globalt førende drevsystemer
  • 1.024 sinus-/cosinus-perioder pr. omdrejning
  • Absolut position med en opløsning på 32.768 trin pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
  • Mekanisk fleksibilitet som følge af forskellige påsætnings- og gennemstikshulakseldiametre (8 til 15 mm diameter), leveres med forskellige momentstøtter
  • Beskyttelsesklasse IP65
  • Certificeret iht. SIL2/PL d (gælder kun for SFS60S/SFM60S...)
Sammenlign
Vælg
Kompakt størrelse med høj opløsning til standardydelsesområdet
  • Motor-feedbacksystem til standardydelsesområdet
  • 128 sinus-/cosinus-perioder pr. omdrejning
  • Absolut position med en opløsning på 4.096 trin pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
  • Programmering af positionsværdien og elektronisk typeskilt
  • HIPERFACE®-interface
  • Indbygnings- og stand-alone-udførelse
  • Certificeret iht. SIL2/PL d (gælder kun for SKS36S/SKM36S-H...)
  • Opfylder RoHS
Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 8 af 8