Motor-feedbacksystemer roterende HIPERFACE DSL®
sHub®

Sensor-Hub til intelligente servomotorer, der siger til, hvornår vedligeholdelse er nødvendig

Din fordel

  • De realiserer krav til Industri-4.0 som Condition Monitoring og forudseende vedligeholdelse ved at indsamle ekstra sensordata i servomotoren
  • Forøg dine maskinernes driftssikkerhed ved hjælp af pålidelig tilstandsovervågning og målrettet vedligeholdelse
  • I kraft af den allerede forhåndenværende HIPERFACE DSL®-infrastruktur i servoregulatorerne minimeres dine udgifter til udvikling
  • Den tidsmæssigt synkrone registrering af positions- og vibrationsdata øger nøjagtigheden af prognosen for det tidspunkt, når et element svigter
  • Yderligere kabelføring er ikke nødvendig

Oversigt

Sensor-Hub til intelligente servomotorer, der siger til, hvornår vedligeholdelse er nødvendig

Med Sensor-Hub sHub® kan servomotorer bruges som datakilde for tilstandsovervågning og forudseende vedligeholdelse af maskinen. Dataene samles i motoren og overføres via HIPERFACE DSL® til styringen. Overvågningen sker i realtid. Det er således muligt, at vedligeholdelsespersonalet reagerer rettidigt og kan gribe ind i maskinprocesser, f.eks. ved ubalancer på servomotorer. sHub opretter ekstra sensordata, såsom vibration for intelligente servodrivsystemer og øger således maskinernes effektivitet og pålidelighed.

Overblik
  • Sensor-Hub med maksimalt 2 indgange til eksterne sensorer
  • Sensordata via HIPERFACE DSL® integreret i bevægelsesstyresystemet
  • Indsamling af vibrations-, temperatur-, hastigheds-, positions- og brugsvarighedshistogram for servomotoren (i kombination med EDS/EDM35)

Fordele

Condition Monitoring giver maksimal driftssikkerhed for maskinerne

Med sHub® kan man detektere skader på servomotorer på et tidligt tidspunkt. Den pladsbesparende Sensor-Hub udvider motor-feedbacksystemet med flere ekstra sensorer til måling af vibrationer og temperatur. Begge målestørrelser leverer vitale data til detektion af tidlige skader. For eksempel når et kugleleje er defekt, eller når der opstår en ubalance i en servomotor. Den tidsmæssigt synkrone registrering af positions- og vibrationsdata ved hjælp af sHub® øger samtidigt nøjagtigheden af prognosen for det tidspunkt, når et element svigter. Med disse erkendelser kan man i forbindelse med forebyggende vedligeholdelse maksimere maskinens driftssikkerhed og effektivt forebygge uplanlagte stilstandstider.
Intelligent forbindelse: Takket være HIPERFACE DSL® er der ikke brug for ekstra kabelføring til sHub®. En enkelt ledning mellem drev og drevregulering er nok til at sikre kommunikationen.
Nem integration: Med sit pladsbesparende design tilpasser sHub® sig perfekt til den plads, der er til rådighed – der er ikke behov for en efterfølgende ændring af servomotoren.
Pålidelig diagnose: De ekstra sensordata i servomotoren tillader præcis Condition Monitoring og sænker de samlede omkostninger takket være forebyggende vedligeholdelse.

Yderligere vibrations- og temperaturdata for sHub® sikrer meget præcis tilstandsovervågning – og øger servomotorernes driftssikkerhed

Større pålidelighed ved hjælp af maksimal performance

Sammen med motor-feedbacksystemet EDS/EDM35 udgør sHub® en perfekt basis for Condition Monitoring. Med det nyudviklede optiske aftastningssystem og tokanals-aftastning såvel som stor stød- og vibrationsmodstand lever EDS/EDM35 op til selv de største krav om performance. Eftersom motor-feedbacksystemet sikrer drevs sikkerhedsfunktioner som for eksempel sikker begrænset hastighed (SLS), er den foretrukne løsning til meget præcise og sikkerhedsorienterede servodrev. Og takket være sikker singleturn-absolutposition er der heller ikke brug for en referencekørsel.
EDS/EDM35 har et effektivt optisk aftastningssystem, der er opbygget på en meget kompakt måde.
Med deres ensartede mekaniske interface sikrer disse motor-feedbacksystemer fra SICK stor fleksibilitet til systemleverandører og deres applikationer.
Motor-feedbacksystemet registrerer pålideligt servomotorens mange parametre, heriblandt vibrationer, temperatur, hastighed og position, og gemmer dem i sit histogram over anvendelsestider.

SHub® og EDS/EDM35 udgør et effektivt team og sikrer integration af de relevante sikkerhedsfunktioner og dermed også meget præcise og sikre servodrev

Effektiv og meget sikker kommunikation – takket være HIPERFACE DSL®

Datatransmissionen fra sHub® til drevsystemet sker via den rent digitale motor-feedback-protokol HIPERFACE DSL®. Takket være det sikre kommunikationsinterface kan systemet bestående af sHub® og EDS/EDM35 indbygges i sikkerhedsapplikationer. Så kan selv Safe-Motion-applikationer udføres uden problemer. Og så er der kun brug for en enkelt ledning til den samlede kommunikation. Det reducerer tilslutningsomkostningerne, energiforbruget og antallet af ledninger, der skal bruges på stedet. Derved skaber det ovenikøbet et bedre overblik, samtidigt med at pladsbehovet er mindre.
Til strenge krav: HIPERFACE DSL® transmitterer procesdata ved høj opløsning og stor målenøjagtighed.
Til sikkerhedsapplikationer: sHub®’s kommunikationsinterface lever op til sikkerhedsintegritetsniveau 3.
Til diagnoser i real-tid: Takket være det digitale interface kan mange data analyseres permanent via Condition Monitoring.

Med det digitale kommunikationsinterface HIPERFACE DSL® er det muligt at overvåge servomotorers tilstand i real-tid – på højeste sikkerhedsniveau

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    ByggemådeIndbygning
    UdførelseAbsolut-multiturn
    KommunikationsinterfaceHIPERFACE DSL®
    Opløsning pr. omdrejning24 bit
    Sikkerhedsorienteret system– / ✔
    Mekanisk grænsefladeKonusaksel
    Tilslutningsmåde

    Hunstik, 8-polet

    Stik, 8-polet

    Disponibelt hukommelsesområde8.192 Byte
    MåleprincipAccelerationssensor
    Måleområde± 50 g
    Båndbredde10 kHz
    Opløsning13 bit
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads