Oversigt
Kompakt motor-feedbacksystem til højdynamiske servodrev
Motor-feedbacksystemet EKS/EKM36 griber mekanisk tilbage til den gennemprøvede 36-mm-byggeform. Dette design står samtidig for en kompakt og også robust byggeform, som allerede har bevist sit værd med store styktal i meget forskelligartede applikationer og miljøer. Denne byggeform i kombination med en absolut positionsbestemmelse og en opløsning på op til 20 bit pr. omdrejning samt maksimalt 4.096 omdrejninger er enestående i denne klasse.
Overblik
- Motor-feedbacksystem med HIPERFACE DSL®-interface
- Kompakt, pålidelig byggeform med 36 mm diameter
- Op til 20 bit opløsning pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger målbare ved multiturn-systemet
- Tilslutningsmulighed for en ekstern temperatursensor
- E²Prom med 8 kB ledigt hukommelsesområde
- SIL2-certificeret (gælder kun for EKS/EKM36-2...)
- Brugstidshistogram