Oversigt
Højopløsnings-motor-feedbacksystem til dynamiske servodrev
Motor-feedbacksystemet EFS/EFM50 har en kompakt og robust byggeform med en diameter på 50 mm. Denne byggeform er i kombination med motor-feedbacksystemets absolutte positionsbestemmelse og en opløsning på op til 23 bit pr. omdrejning samt maksimalt 4.096 omdrejninger enestående i denne klasse.
Overblik
- Motor-feedbacksystem med HIPERFACE-DSL®-interface
- Kompakt, pålidelig byggeform med 50 mm diameter
- Op til 23 bit opløsning pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger målbare ved multiturn-systemet
- Tilslutningsmulighed for en ekstern temperatursensor
- E²Prom med 8 kB ledigt hukommelsesområde
- SIL2-certificeret (gælder kun for EFS/EFM50-2)
- 12 bit opløsning af den sikre positionsværdi
- Brugshistogram