Motor-feedbacksystemer roterende HIPERFACE DSL®
EES/EEM37

Stjernen inden for drevteknik: Motor-feedbacksystem HIPERFACE DSL®

Din fordel

  • Det kompakte design gør det muligt for producenter af små- og minimotorer at forkorte længden af deres motorer markant
  • Motor-feedbacksystemerne EES/EEM37 er meget velegnede til brug i barske omgivelser, hvilket hidtil kun har kunnet lade sig gøre med resolvere
  • Det kapacitive måleprincip med den holistiske scanning tillader store aksiale og radiale tolerancer, hvilket gør det nemmere at designe motorerne
  • Takket være certificeringen kan det nemt integreres i et sikkert drevsystem

Oversigt

Stjernen inden for drevteknik: Motor-feedbacksystem HIPERFACE DSL®

Det digitale interface HIPERFACE DSL® har haft en markant indflydelse på drevteknikken i de senere år. Motor-feedbacksystemerne EES/EEM37 med HIPERFACE DSL® kommer til at spille en vigtig rolle inden for drevteknikken og kompletterer det nederste ydelsesområde af SICKs produktportefølje. De er udstyret med et ensartet mekanisk interface, og sammen med motor-feedbacksystemerne EKS/EKM36 og EFS/EFM50 sikrer de maksimal fleksibilitet. EES/EEM37 er opbygget uden lejer og har en stor stød- og vibrationsmodstand. Andre egenskaber som den sikre singleturn-absolutposition og et elektronisk typeskilt gør dem til den perfekte løsning til mange forskellige applikationer, f.eks. i emballageindustrien og robotteknologien.

Overblik
  • Kapacitivt motor-feedbacksystem med HIPERFACE DSL®
  • Op til 17 bit opløsning pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
  • Certificeret i henhold til SIL2 og PL d
  • Tilstandsovervågning og levetidsdiagram; temperatur, hastighed og forsyningsspænding gemmes i hele levetiden

 

Mobile robotter:
Move into new dimensions

Robotteknologien er på vej – uanset om det er i produktionen, i logistikken eller i servicebranchen. Sensorløsninger til alle varianter af mobile robotter

Læs mere

Robotics image
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere

Smart Motor-sensorer
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor-sensorer
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Smart Motor-sensorer fra SICK gør brugerne til insidere.

Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    ByggemådeIndbygning
    UdførelseAbsolut-singleturn / Absolut-multiturn
    KommunikationsinterfaceHIPERFACE DSL®
    Opløsning pr. omdrejning15 bit / 17 bit
    Sikkerhedsorienteret system– / ✔
    Mekanisk grænsefladeKonusaksel
    TilslutningsmådeStik, 4-polet
    Disponibelt hukommelsesområde8.192 Byte
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads