Motor-feedbacksystemer roterende HIPERFACE DSL®
EDS/EDM35

Servodrev med meget stor præstation: Motor-feedbacksystemer HIPERFACE DSL®

Din fordel

  • Med forskellige præstationstrin i samme byggeform kan systemudbydere implementere en mangfoldighed af applikationer med en enkelt encodertype
  • Motor-feedbacksystemerne EDS/EDM35 er meget velegnede til brug i meget præcise og dynamiske applikationer
  • Den absolut sikre singleturn-opløsning på 13 bit lever også op til fremtidige krav til sikkerhedsorienterede servodrev

Oversigt

Servodrev med meget stor præstation: Motor-feedbacksystemer HIPERFACE DSL®

Det digitale interface HIPERFACE DSL® har haft en markant indflydelse på drevteknikken i de senere år. Motor-feedbacksystemerne EDS/EDM35 udmærker sig bl.a. på grund af HIPERFACE DSL® og sikrer en meget høj performance for meget præcise og sikkerhedsorienterede servodrev. Med deres ensartede mekaniske interface sikrer disse motor-feedbacksystemer meget stor fleksibilitet sammen med motor-feedbacksystemerne EES/EEM37. EDS/EDM35 har et nyudviklet optisk aftastningssystem med aftastning via to kanaler og stor stød- og vibrationsmodstand. Takket være egenskaber som den sikre singleturn-absolutposition og et elektronisk typeskilt er EDS/EDM35 perfekte til mange forskellige applikationer, f.eks. i emballageindustrien og i forbindelse med værktøjsmaskiner.

Overblik
  • Optisk motor-feedbacksystem med HIPERFACE DSL®
  • Op til 24 bit opløsning pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
  • Certificeret i henhold til SIL2 og PL d
  • Tilstandsovervågning og levetidshistogram; temperatur, hastighed og omdrejninger gemmes i hele enhedens levetid

 

Mobile robotter:
Move into new dimensions

Robotteknologien er på vej – uanset om det er i produktionen, i logistikken eller i servicebranchen. Sensorløsninger til alle varianter af mobile robotter

Læs mere

Robotics image
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere

Smart Motor-sensorer
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor-sensorer
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Smart Motor-sensorer fra SICK gør brugerne til insidere.

Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    ByggemådeIndbygning
    UdførelseAbsolut-singleturn / Absolut-multiturn
    KommunikationsinterfaceHIPERFACE DSL®
    Opløsning pr. omdrejning20 bit / 24 bit
    Sikkerhedsorienteret system– / ✔
    Mekanisk grænsefladeKonusaksel
    Tilslutningsmåde

    Stik, 4-polet

    Hunstik, 8-polet

    Stik, 8-polet

    Disponibelt hukommelsesområde8.192 Byte
    MåleprincipAccelerationssensor
    Måleområde± 50 g
    Båndbredde10 kHz
    Opløsning13 bit
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads