Kontakt
Feedback

Motor-feedbacksystemer roterende HIPERFACE DSL®

Digital evolution: HIPERFACE DSL® i motor-feedbacksystemer til servomotorer

HIPERFACE “Digital Servo Link”-interfacet muliggør en revolution ved servodrevsystemer. Det rent digitale interface er fremtiden. Som følge af den innovative og særdeles fejlsikre HIPERFACE DSL®-protokol kan kommunikationen i fremtiden realiseres via kun to ledere integreret i motorkablet; og det hele er robust og fungerer pålideligt.

Disse produktfamilier dækker de forskellige performanceområder fra Standard til Advanced med et fælles mekanisk interface. Produktfamilierne har alt efter performanceklasse en opløsning fra 15 til 23 bit pr. omdrejning over 4.096 omdrejninger (multiturn). Tilslutningsteknikkens høje fleksibilitet giver mulighed for individuelle løsninger. Disse motor-feedbacksystemer fra SICK gemmer et brugstidshistogram med bl.a. temperatur, brugstid og mange andre nøgleværdier og muliggør hermed en bekvem applikationsanalyse.

Filtrer efter:

5 træffer(e):

Træffer 1 - 5 af 5

Visning: Gallerivisning Listevisning
Stjernen inden for drevteknik: Motor-feedbacksystem HIPERFACE DSL®
  • Kapacitivt motor-feedbacksystem med HIPERFACE DSL®
  • Op til 17 bit opløsning pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
  • Certificeret i henhold til SIL2 og PL d
  • Tilstandsovervågning og levetidsdiagram; temperatur, hastighed og forsyningsspænding gemmes i hele levetiden
Sammenlign
Vælg

Sensor-Hub til intelligente servomotorer, der siger til, hvornår vedligeholdelse er nødvendig

  • Sensor-Hub med maksimalt 2 indgange til eksterne sensorer
  • Sensordata via HIPERFACE DSL® integreret i bevægelsesstyresystemet
  • Indsamling af vibrations-, temperatur-, hastigheds-, positions- og brugsvarighedshistogram for servomotoren (i kombination med EDS/EDM35)
Sammenlign
Vælg
Servodrev med meget stor præstation: Motor-feedbacksystemer HIPERFACE DSL®
  • Optisk motor-feedbacksystem med HIPERFACE DSL®
  • Op til 24 bit opløsning pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
  • Certificeret i henhold til SIL2 og PL d
  • Tilstandsovervågning og levetidshistogram; temperatur, hastighed og omdrejninger gemmes i hele enhedens levetid
Sammenlign
Vælg
Kompakt motor-feedbacksystem til højdynamiske servodrev
  • Motor-feedbacksystem med HIPERFACE DSL®-interface
  • Kompakt, pålidelig byggeform med 36 mm diameter
  • Op til 20 bit opløsning pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger målbare ved multiturn-systemet
  • Tilslutningsmulighed for en ekstern temperatursensor
  • E²Prom med 8 kB ledigt hukommelsesområde
  • SIL2-certificeret (gælder kun for EKS/EKM36-2...)
  • Brugstidshistogram

Sammenlign
Vælg
Højopløsnings-motor-feedbacksystem til dynamiske servodrev
  • Motor-feedbacksystem med HIPERFACE-DSL®-interface
  • Kompakt, pålidelig byggeform med 50 mm diameter
  • Op til 23 bit opløsning pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger målbare ved multiturn-systemet
  • Tilslutningsmulighed for en ekstern temperatursensor
  • E²Prom med 8 kB ledigt hukommelsesområde
  • SIL2-certificeret (gælder kun for EFS/EFM50-2)
  • 12 bit opløsning af den sikre positionsværdi
  • Brugshistogram

Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 5 af 5

Opad