Kontakt
Feedback

Motor-feedbacksystemer lineær HIPERFACE®
TTK50

Måling med maksimal hastighed til lineærmotorer

Din fordel

  • Referencekørslen bortfalder på grund af det absolutte målesystem
  • Ingen vedligeholdelse takket være det kontaktfrie måleprincip
  • Enkel integration af systemet på grund af HIPERFACE®-interfacet
  • Udviklet specifikt til brug ved lineære direkte drev
  • Anvendelse også i hårdt miljø
  • Takket være certificeringen kan det nemt integreres i et sikkert drevsystem

Oversigt

Måling med maksimal hastighed til lineærmotorer

Præcision, hastighed, dynamik, stivhed og høj reguleringskvalitet – netop disse egenskaber spiller en vigtig rolle ved high-end-applikationer i drevteknikken. Det lineære målesystem TTK50 har alle disse egenskaber og er et meget kompakt motor-feedbacksystem med HIPERFACE®-interface. Det magnetiske funktionsprincip, de store målelængder og den meget høje opløsning åbner for adskillige anvendelsesmuligheder ved den absolutte positionsregistrering på lineærmotorer. Indholdet af TTK50 er det nyeste inden for sensor- og analyseteknologi. Sensorprintpladen, der er orienteret imod måleniveauet, er bestykket på to parallelle spor med lydsensorer. Deres placering svarer til opdelingen af magnetbåndet i en inkrementel og en absolut komponent. For at beregne de absolutte positionsværdier under driften registrerer læsehovedet indledningsvis den absolutte startposition ved lineærmotorens start. Så bestemmes alle drevets øvrige faktiske positioner via den inkrementelle position på magnetsporet hhv. sinus-/cosinus-signalerne.

Overblik
  • Absolut, kontaktfrit, slitagefrit længdemålesystem til lineærmotorer
  • Målelængder op til 1 m
  • Egnet til høje operationshastigheder på op til 10 m/s
  • Pålidelig positionsbestemmelse også ved smuds og kondensvand på magnetbåndet
  • Elektronisk typeskilt og programmering af positionsværdien
  • Absolut positionsbestemmelse, ingen referencekørsel
  • HIPERFACE®-interface
  • Certificeret i henhold til SIL2 og PL d

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Målelængde≤ 940 mm
    KommunikationsinterfaceHIPERFACE®
    Opløsning1 µm
    TilslutningsmådeLedning, 8-ledning
    Sikkerhedsorienteret system– / ✔
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad