Lineære motor-feedbacksystemer

Absolutte, kontaktfrie længdemålesystemer til lineære direkte drev

Lineære motor-feedbacksystemer er en blanding af inkremental og absolutværdi-encodere og forener fordelene ved begge encodertyper. Ved anvendelse af højlineære sinus- og cosinus-signaler opnås en opløsning, der er så høj som nødvendigt til omdrejningstalreguleringen, ved interpolation i drevreguleringen. Sinus- og cosinus-signalerne genereres i et læsehoved med integreret styreenhed, som føres berøringsløst over en målestrækning.

Systemerne anvendes overalt, hvor høj operationshastighed og enkel montage bestemmer kravene til et sikkert målesystem.

Filtrer efter:

3 træffer(e):

Træffer 1 - 3 af 3

Visning: Gallerivisning Listevisning
Måling med maksimal hastighed til lineære direkte drev
  • Absolut målesystem til lineære direkte drev
  • Målelængder op til 16.384 mm
  • Høje operationshastigheder på op til 10 m/sek.
  • Status-LED
  • Berøringsløst målesystem, læseafstand til magnetbåndet: Op til 0,8 mm
  • Elektronisk typeskilt
  • ETL70 med enkeltkabelteknologi takket være HIPERFACE DSL®-interfacet
  • STL70 med HIPERFACE®-interface
Sammenlign
Vælg
Måling af position og hastighed med maksimal præcision
  • Berøringsløs, absolut positions- og hastighedsregistrering uden referencekørsel
  • Med HIPERFACE®- eller SSI-interface
  • Målelængder på op til 4 m
  • Til høje operationshastigheder på op til 10 m/s
  • Pålidelige målinger også ved tilsmudsning eller kondens på magnetbåndet
  • Lille kompakt læsehoved
  • Certificeret i henhold til SIL2 og PL d (HIPERFACE®-interface)
Sammenlign
Vælg
Måling med maksimal hastighed til lineærmotorer
  • Absolut, kontaktfrit, slitagefrit længdemålesystem til lineærmotorer
  • Målelængder op til 1 m
  • Egnet til høje operationshastigheder på op til 10 m/s
  • Pålidelig positionsbestemmelse også ved smuds og kondensvand på magnetbåndet
  • Elektronisk typeskilt og programmering af positionsværdien
  • Absolut positionsbestemmelse, ingen referencekørsel
  • HIPERFACE®-interface
  • Certificeret i henhold til SIL2 og PL d
Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 3 af 3