Mobile håndholdte scannere

Robust, pålidelig og velegnet til mange applikationer

De mobile håndholdte scannere fra SICK byder på hurtig og fleksibel dataregistrering uden tidskrævende aflæsning eller manuel registrering. Ved at bruge mobile håndholdte scannere som stand-alone-løsning eller indbygget i de velfungerende identifikationsløsninger sker registreringen på sekunder, og læsefejl er stort set udelukkede. Medarbejderne aflastes, processerne bliver hurtigere, og fejlkilder elimineres.

Mere
Mobile håndholdte scannere

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede produkter eller produktfamilier

Filtrer efter:

3 træffer(e):

Træffer 1 - 3 af 3

Pålidelig kodeidentifikation til krævende applikationer i industrien
  • Læser 1D-, 2D- og DPM-koder
  • Robust: Modstår fald fra 3 m højde og 7.500 tilbageslag ved 1 m faldhøjde
  • Industriegnet: Fås med tæthedsgrad/kapsling IP65 eller IP68, kan anvendes ved temperaturer ned til –30 °C
  • Nem konfiguration: Ved at scanne en enkelt stregkode, anvende intuitiv software eller – i forbindelse med vedligeholdelse – automatisk upload af data
Sammenlign
Vælg
Komfortabel og sikker identifikation af koder
  • Identifikation af gængse 1D- og 2D-koder (inkl. PDF417)
  • Pålidelig, sikker læsning af koder
  • Robust og stabilt hus med tæthedsgrad/kapsling IP65
  • Integration i industrielle feltbusser med tilslutningsenheder fra SICK
  • Læsebekræftelse (Good Read) med LED, bipper og vibrator
Sammenlign
Vælg
Pålidelig detektion af koder, især ved store læserækkevidder
  • Pålidelig læsning af 1D-, 2D- og Digimarc-koder over afstande lige fra få centimeter til 16 m
  • Meget robust: Modstår 50 fald fra 2,4 m højde og 7.500 tilbageslag for hver 1 m faldhøjde
  • Industriegnet: Fås med tæthedsgrad/kapsling IP65 eller IP67 og kan anvendes ved temperaturer ned til –30 °C
  • Læsebekræftelse (Good Read) med LED, bipper og vibrator
Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 3 af 3

Fordele

Fordelene ved de mobile håndholdte scannere

Mobile håndholdte scannere benytter lineær billedoptagelse til 1D-stregkodelæsningen og kamerabaseret billedoptagelse til 2D-kodelæsning. Anvendelsesorienteret belysning, der kan være direkte eller diffust indirekte, er afgørende for at sikre en fejlfri, hurtig læseproces. Kun på den måde kan man sikre den optimale kontrastdifferentiering. Netop ved DPM-koder på stærkt skinnende og ujævne overflader opnår man med diffus indirekte belysning meget gode læseresultater. Afhængigt af anvendelsesområdet anvender man her lette standardenheder eller robuste industrienheder.

1D-scannernes fordele:

- Velegnet til alt fra standard-1D- stregkoder til meget brede 1D-stregkoder (inkl. PDF417) med et meget godt forhold mellem pris og nytteværdi

- Stabil læsekvalitet – også ved skiftende omgivende lys

- Lang levetid takket være det stærkt integrerede elektroniske design og få komponenter

2D-scannernes fordele:

- Fleksibel læsning af forskellige 1D- og 2D-kodetyper, inklusive DPM- og miniaturekoder

- Kodegenkendelse uafhængigt af hvordan koden vender (360° læsning)

- Pålidelig læseperformance ved foliebeskyttede koder og reflekterende overflader

- Pålidelig identifikation af stærkt beskadigede eller ukomplette koder ved hjælp af korrigerende billedbehandlings- og afkodningsalgoritmer

Mobile håndholdte scannere fra SICK – en god måde til ikke at miste forbindelsen

Takket være integrerede USB- og Rs-232-interfaces kan man anvende de mobile håndholdte scannere fra SICK på en nem og universel måde. Enhedsvarianter via kabel har et bevægelsesfrihed på op til 5 m og er forbundet med anlægget på en måde, så de ikke kan falde ud. De trådløse enhedsvarianter, der også kan sammenkobles med WPAN-kompatible host-enheder, sikrer en større bevægelsesfrihed på op til 100 m. Via modulære tilslutningsenheder kan de mobile håndholdte scannere fra SICK tilsluttes talrige feltbusteknologier såsom PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, EtherCAT® og SICK AppSpace-topologien.
Takket være plug and play-konnektivitet med et USB-interface på gaffeltruckens dataterminal er scanneren fast forbundet med gaffeltrucken og kan derfor ikke falde af; samtidigt kan den anvendes mobilt.
Med den nemme PROFINET-integration kan mobile håndholdte scannere med feltbusmodulet Connection Device Fieldbus anvendes som backup-enhed i komplekse track-and-trace-systemer.
Konnektiviteten med de gængse Cloud-baserede interfaces sikres via SICK AppSpace- og Sensor Integration Machine Module.

Den føler sig hjemme i industrimiljøer takket være det ekstremt robuste og holdbare design

Industrivarianterne af de mobile håndholdte scannere fra SICK overbeviser med deres robusthed. Selv adskillige fald fra 3 m højde ned på beton påvirker ikke deres funktion. De påvirkes hverken af støv og snavs i lagerhaller eller regn og sne udendørs ved temperaturer mellem –30 °C und +55 °C.
Beskyttet mod udefra kommende påvirkninger De mobile håndholdte industriscannere er støvtætte, vandtætte og tætte over for vandstænk i henhold til IP65 og til dels endda IP67 og IP68.
Nærmest umulig at ødelægge De modstår fald fra 3 m højde ned på beton og op til 7.000 tilbageslag fra 1 m faldhøjde.
Uanset om det er inde eller ude De mobile håndholdte industriscannere modstår både ekstrem varme, kulde og fugt.

Føler sig hjemme i mange brancher

Mange brancher kan ikke undvære mobile enheder til kodeidentifikation. Inden for industrien og logistikken sørger mobile håndholdte scannere fra SICK for højt tempo, effektive processer og permanent pålidelig genkendelse af koder.
Automobiler og leverandører Effektive algoritmer sikrer pålidelig identifikation af hullede DPM-koder, som forekommer i krævende anvendelser i motorfremstillingen.
Elektronik og solceller Uanset om der er tale om datamatrixkoder på printplader og elektroniske elementer eller direkte markerede 2D-koder på LCD-displays, så registreres selv den mindste kode perfekt til brug ved sporing af elementer og kvalitetssikring.
Handels- og distributionsterminaler Mobile håndholdte scannere er meget fleksible og sikrer hurtig materialehåndtering ved halvautomatiske, stationære track-and-trace-systemer; i tilfælde af no-read står de klar som en effektiv backup-løsning.
Håndterings- og montageteknik Dataindsamling i produktionen: Sporbarhed af produkter og processer i kraft af sikker kodeidentifikation.

Yderligere produkter og informationer

Perfekt identifikation? Mere end blot en vision. Uanset om der er tale om laser, kamera eller RFID: Enhver identifikationsteknologi har sine fordele – og til tider er der brug for mere end bare én. For at finde den optimale løsning til den pågældende anvendelse, sammenligner vi de enkelte teknologier og tilbyder en praktisk identifikationsexplorer som hjælp til at træffe en beslutning.
Større driftssikkerhed for systemet Lige netop ved stationære systemløsninger har de mobile håndholdte scannere mange fordele, bl.a. som backup-løsning, når en stationært indbygget scanner svigter, eller hvis koder ikke kan identificeres korrekt. I sådanne tilfælde kan objekter udsluses og læses med en mobil håndholdt scanner.
Fremtiden har et hjem: 4Dpro Under 4Dpro’s tag samler SICK mange forskellige identifikations- og vision-løsninger. Løsningernes tilslutningsenheder, brugerflade og tilbehørskoncept er ensartede. Således er også alle sensorer, inklusive tilbehør, indbyrdes kompatible. Det reducerer antallet af komponenter og giver præcis den fleksibilitet, der er nødvendig for at opnå effektiv automation – ved minimerede indbygningsressourcer og lavere lageromkostninger.
SICK LifeTime Services Fra planlægningen af anlægget over vedligeholdelse med Smart Services og 24/7 support til moderniseringsarbejder og videreuddannelse: Med et komplet udbud af tjenesteydelser øger du ikke bare dine anlægs performance og personsikkerheden, du skaber også et grundlag for bæredygtig økonomisk aktivitet.

Downloads