Kontakt
Feedback

Effektiv undervejs: Automation bliver mobil

De hurtige fremskridt inden for elektronik og sensorteknologi bestemmer i dag de mobile arbejdsmaskiners grad af innovation. Producenter og brugere af land- og skovbrugsmaskiner, byggeri- og minedriftsmaskiner, specialkøretøjer og kommunale køretøjer benytter sig af det med intelligente sensorer forbundne potentiale. Processer udformes mere effektivt, præcist og miljøskånende. Denne udvikling gør SICK til en vigtig partner på vejen mod højtautomatiserede og autonome mobile arbejdsmaskiner.

 

Med viden og erfaring fra fabriks- og logistikautomationen

SICK kan gøre brug af en omfattende teknologiportefølje og erfaringer inden for automatisering af maskiner og køretøjer. Udbuddet af mobile løsninger til materialeflow i fabriksbygninger rækker fra cellulære transportsystemer og palleshuttles over frit navigerende, autonome transportkøretøjer til reolstablere, halkraner og specialkøretøjer.

Men også løsninger til mobile anvendelser udendørs, hvor skiftende vejrforhold har afgørende betydning, eller anvendelser under jorden udgør ingen ny udfordring for sensorerne fra SICK. De har i lang tid vist deres værd i havne, miner og under mange andre krævende forhold.

 

Mobile Application positioning and detecting thumbnail
Mobile Application positioning and detecting thumbnail
Detektering og positionering

Sensorer som encodere, hældnings-, afstands- og ultralydssensorer såvel som tryk- og niveaumålere danner grundlaget for mange positionerings- og detekteringsopgaver i forbindelse med mobile arbejdsmaskiner.

Vore løsninger - udarbejdet til maskinproducenter

 

Udvalgte artikler:

Mobile Application Lufthansa Leos Thumbnail
Mobile Application Lufthansa Leos Thumbnail
Ved bugseringen af flyvemaskiner satser Lufthansa LEOS på SICK

Forsigtighed på forpladsen: Med APS-førerassistentsystemet fra SICK kan omkostningstunge uheld og kollisioner mellem fly undgås under bugseringen på jorden. APS overvåger bugseringsstrækningen, viser føreren alle forhindringer og advarer ham på et tidligt tidspunkt mod potentielle kollisioner.

Læs mere på SICKs sensorblog

Mobile Application Contour Guidance Thumbnail
Mobile Application Contour Guidance Thumbnail
Konturstyring og kollisionsadvarsel

Førerassistentsystemer til konturstyring og kollisionsadvarsel aflaster operatøren. Takket være intelligente sensorer med integreret applikationssoftware analyseres de registrerede rådata sammen med køretøjets data allerede i sensoren.

Vore løsninger - udarbejdet til maskinproducenter

Mobile Application 3D Lidar Sensor Thumbnail
Mobile Application 3D Lidar Sensor Thumbnail
3D-LiDAR-sensoren detekterer pingvinen, også når den er iklædt sort smoking

Den 3D-LiDAR-sensor LD-MRS 4-Layer UAV, der er koblet til dronen, har på trods af sin lette byggeform, et stort arbejdsområde på 300 m. Selv når der er tale om sorte objekter (10 procent remission), er arbejdsområdet stadig 50 m.

Læs mere på SICKs sensorblog

Har du spørgsmål eller brug for individuel rådgivning?

Kontakt os 

Opad