Kontakt
Feedback

Tilbehør
Adaptere og fordelere

MLP1-XXT
1078201
Præferencetype – altid disponibel fra lager
  • Kopiér forkortet link
    • Tekniske data
      TilbehørsfamilieØvrige adapere og fordelere
      Tilslutningsmåde hoved AStik, M12, 5-polet, A-kodet
      Husets materialePC
      HusfarveGul
      Mærkespænding≤ 30 V DC
      Strømbelastningsevne3 A
      Driftstemperatur–25 °C ... +55 °C
      Kapslingsklasse

      IP65

      IP67

      BeskrivelseEndestik til seriekobling i forbindelse med T-fordeler STR1-XXA
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440106
      ETIM 5.0EC000313
      ETIM 6.0EC000313
      UNSPSC 16.090131163032

    Tekniske tegninger

    MLP1-XXT
    Måltegning
    MLP1-XXT
    Anschlussschema
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt
Opad