Vore identifikationsløsninger
Mere end en vision - identifikation i tre dimensioner
RFID, laserbaserede stregkodescannere og kamerabaserede kodelæsere: For at kunne løse identifikationsopgaver virkeligt effektivt har du brug mere end en enkelt teknologi. SICK giver dig valget: SICK har i årtier været frontløber for kamera- og vision-løsninger, markedsfører på området industriel kodelæsning og innovator inden for RFID-teknologien. Uanset om de anvendes enkeltvis eller sammen i en enkelt applikation - SICK løser dine identifikationsopgaver pålideligt og effektivt ved hjælp af tre teknologier. Og én ting er sikkert: Dine behov har højeste prioritet.
Som en virksomhed med global præsens er vi lige ved din side. Vores service: En præcis analyse af dine krav, teknisk ekspertise og systemkompetence, stærke produkter og omfattende støtte på stedet - verden over. Uanset om der er tale om laser, kamera eller RFID: Hvis der er behov for det, kan alle tre teknologier sammenkobles til et system. Du modtager både komplette systemløsninger og individuelle kombinationer direkte fra SICK. Derudover kan du supplere de kombinerede identifikationsteknologier med yderligere sensorer fra vores omfattende portefølje. Ændrer dine krav sig? Ikke noget problem. Takket være den modulære opbygning og vores 4Dpro-koncept kan vore systemer udvides fleksibelt og tilpasses til enhver ny opgave.
Dine fordele - tre teknologier for en sikkerheds skyld

RFID
- Pålidelig identifikation af skjulte eller snavsede objekter, fordi der ikke er behov for visuel kontakt til RFID-transponderen
- Identifikation af store objekter, hvor transponderpositionen ikke er defineret, takket vore store læseafstande og læsefeltbredder
- Læse og skrive data
- Stor sikkerhed mod forfalskning og databeskyttelse takket være krypteret datatransmission

Kamerabaserede kodelæsere
- Fleksibel læsning af forskellige kodetyper og læsning uafhængigt af kodens retning (360°)
- Overvågning af kodekvaliteten til procesoptimering med Code Analytics i enheden
- Efterfølgende billedanalyse takket være billedhukommelse til identificerede objekter
- Læse, bedømme og analysere stærkt beskadigede koder ved hjælp af korrigerende billedbehandlingsalgoritmer

Laserbaseret stregkodelæser
- Kodeidentifikation ved forskellige afstande og objektstørrelser takket være stor dybdeskarphed med kun en enkelt enhed
- Dækning af brede læseområder med en enkelt enhed takket være den store åbningsvinkel
- Stor læsestabilitet, selv ved skiftende omgivende lys takket være maksimal ufølsomhed over for fremmedlys
- Lave udgifter til idriftsættelse takket være den meget nemme etablering af autofokusfunktionen
Identifikationsexplorer – find den passende løsning til enhver applikation

Læseegenskaber, kodeegenskaber, dataarkiv og analyse: Vælg kriterier, og find den passende identifikationsløsning.
Vores komplette identifikationsportefølje
Eksempler fra praksis - case stories på SICK Sensor Blog
Audi: Effektiv automobilproduktion baseret på RFID-teknologi
Papir i metermål: RFID sikrer den korrekte produktionsrækkefølge
Gennemgående bagagesporing
Du finder den rigtige løsning her: Identifikationsexplorer
Vælg kriterier, og find den passende identifikationsløsning
4Dpro - den fleksibilitet, du har brug for
- Ensartet tilslutningsteknik
- Ensartet brugerflade
- Ensartet tilbehørskoncept