Målende lysgitter med høj præcision til alle industrielle interfaces

05-12-2017

SICK’s robuste målende lysgitter MLG-2 er med tilføjelsen af ProfiNet interface nu direkte kompatible med alle gængse industrielle interfaces. Lysgitteret er designet til at detektere emner, til kontrol af emneforskydninger, og til måling af emnehøjde. Optimeret opløsning, scannehastighed og optik betyder, at selv transparente, små og hurtigt bevægende emner, detekteres stabilt og fejlfrit. MLG-2 er velegnet til emnehåndtering og lagerprocesser, hvor de løser alt fra simple til de sværeste opgaver.

 

>>  I hjertet af MLG-2 platformen, finder man ”SIRIC” SICK’s til dato mest avancerede ASIC-chip. Den forbedrer dataevalueringen, så små og transparente emner detekteres stabilt, og således at selv emner i høj hastighed kan håndteres. Udover driftsstabilitet, giver SIRIC en række kommunikationsmuligheder, til på den ene side at sende realtime data, om de enkelte strålers funktionsevne, tilsmudsningsadvarsel mv. og på den anden side at modtage data, fra en controller via IO-link. De data der sendes fra controlleren, kan være kommandoer til indstilling af tasteafstand, eller af hele kloningsfunktioner, med indstilling af alle parametre.

Det er ikke kun i databehandlingen, at der er gode konfigurationsmuligheder. Det fysiske design er modulopbygget, så man kan vælge den højde og opløsning der passer bedst til en given applikation. MLG-2 rykker samlet set grænsen for, hvad man kan benytte lysgitrer til, med mere end 100 forskellige justerbare parametre.

PRIME OG PRO KONCEPT
SICK leverer MLG-2 lysgitterløsninger, i to tekniske niveauer Prime og Pro. Prime er en nem løsning til standardopgaver, mens Pro tilbyder den bedste og mest alsidige teknik på markedet.

 

 

Nemt koncept for standardopgaver MLG-2 Prime:
  • Prime anvendes til højde/bredde måling eller emne genkendelse.
  • Simple valg af opgave via display på lysgitter.
  • Hurtig montage med Quick beslag.
  • 2 strålet optisk synkronisering, afløser kabel mellem sender/modtager enhed.
  • Idriftsættelse uden PC.
  • Med kloningsfunktionen, kan opsætningen overføres til nyt lysgitter.
  • Høj modstandsdygtighed, mod hårde miljøpåvirkninger pga. god IP klasse.
  • Høj modstandsdygtighed mod spejleffekt fra blanke overflader, giver robuste løsninger.
  • Højder op til 3200 mm med 500 lysstråler, og fra 5 til 50 mm opløsning mellem lysstråler.
  • Analog eller push/pull udgang
  • Kompatible med alle gængse industrielle interfaces
      
High-end udgave MLG2- Pro for avancerede løsninger
  • Transparent emnedetektering.
  • Høj hastighedsfunktion.
  • Høj opløsning.
  • Tilsmudsningsadvarsel og høj modstandsdygtighed for snavs.
  • Evaluering helt ned på enkelt stråle niveau.
  • Forud programmerede funktioner, som positions- og diameter måling.
  • Parametreres via SICKs gratis og brugervenlige SOPAS, til løsninger af avancerede opgaver.
  • Synkronisering via kabel, giver robusthed og immunitet mod andet lysgitter
  • Kompatible med alle gængse industrielle interfaces
     

Mere information

Tlf. :   +45 4582 6400  |  Email:  sick@sick.dk  |  Ordre: ordre@sick.dk

> Online produktkatalog