Radarsensorer

Udviklet til at sikre maksimal driftssikkerhed
Inden for det område, der dækkes af deres detekteringsstråle, detekterer radarsensorer pålideligt ethvert objekt - uanset vejrforhold. Dermed er de ideelle til kollisionsafværgelse og som førerassistance.
Filtrer efter:
2 træffer(e):
Stor rækkevidde og kollisionsafværgelse over et stort område
- Valgfri og enkel indstilling af rækkevidder på op til 20 m
- Stor driftssikkerhed - også ved dårligt vejr og under snavsede forhold
- Simpel montage og hurtig indstilling
- Ekstra sender-/modtagermoduler
Radarteknologi til hurtig objektdetektion i barske omgivelser
- Detektion af statiske og bevægelige objekter
- 4 frit programmerbare transistorudgange
- Visning af objektets identifikationsnummer, hastighed og bevægelsesretning via Ethernet
- Stor rækkevidde ved registreringsvinkler på ± 50° (Azimut) og ± 8° (Elevation)
- Støv- og vandtæt hus (IP67)