Kontakt
Feedback

3D-LiDAR-sensorer
MRS6000

Synlig forskel takket være flere lag

Din fordel

  • Den store scanningspunkttæthed hen over 24 lag sikrer pålidelig detektion
  • Den særlige spejlteknologi sikrer stor scanningsfeltstabilitet
  • Høj opløsning (vertikalt og horisontalt) til præcis og hurtig registrering af et stort arbejdsområde
  • Transmission af måledata i real-tid takket være 1 Gbit Ethernetforbindelse
  • Kompakt og pålidelig byggeform med tæthedsgrad/kapsling IP67 til vanskelige omgivelsesbetingelser

Oversigt

Synlig forskel takket være flere lag

Med sin store scanningspunkttæthed og en åbningsvinkel på 120° registrerer 3D-LiDAR-sensoren MRS6000 pålideligt sine omgivelser hen over 24 lag. Den særlige spejlteknologi sikrer stor scanningsfeltstabilitet. Ved hjælp af multi-ekko-teknologi scanner sensoren gennem regn, støv og tåge, samtidigt med at punkttætheden mangfoldiggøres. Disse egenskaber er især velegnede til at generere et ubrudt 3D-spredningsdiagram, som kan anvendes til at løse mange krævende applikationer.

Overblik
  • Komplet detektering hen over 24 scanningslag ved en åbningsvinkel på 120°
  • Fin vinkelopløsning med stor scanningspunkttæthed
  • Driftssikkerhed takket være multi-ekko-teknologi
  • Bekvem og kundevenlig webserverflade til parameteropsætning

Fordele

Med 24 positioner er der næppe noget, der kan skjule sig

3D-LiDAR-sensoren MRS6000’s effektivitet er baseret på en innovativ spejlteknologi, der sikrer et næsten realistisk 3D-scanningsbilleder med sine 24 målelinjer, der er placeret stort set uden mellemrum. Den store tæthed af scanningspunkter retter sig koncentreret mod et defineret område, så også små objekter detekteres pålideligt. Sammen med remissionsdataene (RSSI) kan der genereres et entydigt billede af scanningsområdet i real-tid, og selv på overflader, der kun reflekterer lidt, kan der opnås gode resultater. Det muliggør bl.a. en pålidelige overvågning af områder og registrering af objekter i det relevante område. MRS6000 kan også anvendes under barske vejrforhold på grund af sin fremragende performance udendørs.
Stor scanningstæthed sikrer næsten komplet detektion Med op til 880.000 målepunkter pr. sekund overser MRS6000 næsten intet. I en afstand på 25 m åbner MRS6000 et scanningsfelt med ca. 72 målepunkter pr. m² over en samlet åbningsvinkel på 120°. Herved er afstanden mellem de enkelte målepunkter kun 4,3 mm.
Innovativ spejlteknologi sikrer stor scanningsfeltstabilitet Sammenlignet med traditionelle spejlteknologier fungerer MRS6000 med et særligt polygonspejl, som hjælper med at generere en særdeles lige scanningsfeltlinje uden forvrængninger.
Multi-ekko-analyse sikrer større pålidelighed Afstanden mellem 3D-LiDAR-sensoren og et objekt beregnes via den udsendte puls’ løbetid. MRS6000 kan analysere op til fire ekkosignaler pr. udsendt målestråle – og leverer derfor altid pålidelige måleresultater. MRS6000 bevarer hele tiden overblikket – også når det drejer sig om applikationer med dårlige sigtbarhedsforhold.

Fremragende resultater, også på overflader, der kun reflekterer lidt; og komplet aftastning sikrer et pålideligt 3D-billede

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    IndsatsområdeOutdoor
    Åbningsvinkel
    Horisontal120°
    Vertikal15°
    Vinkelopløsning

    0,13°, horisontal

    0,625°, vertikal

    Arbejdsområde0,5 m ... 200 m
    Rækkevidde
    Ved 10 % remission30 m
    Ved 90 % remission75 m
    Antal analyserede ekkoer4
    Scanningsfrekvens10 Hz
    Omgivelsestemperatur–20 °C ... +60 °C
    Ethernet
    Vægt2,2 kg
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad