Med flerlagsscanneren MRS1000 har SICK udviklet en 3D-LiDAR-sensor, der flerdimensionalt kan registrere objekter præcist og pålideligt i god tid og måle dem. Ved at indsamle store datamængder på flere scanningslag og i forskellige vinkler kan den både genkende objekter på gulvet og registrere objekter, der rager ud, og reagere på det. MRS1000 udmærker sig ved at være meget robust, også ved vanskelige miljøpåvirkninger som regn, støv og tåge. Den nye metode HDDM+ med multi-ekko-analyse sikrer pålidelig registrering af objekter og præcise måleresultater. Mange forskellige anvendelsesområder, både inde og ude, gør den til et effektivt allround-talent blandt 3D-LiDAR-sensorerne.
Overblik
Fire spredte positioner og 275° åbningsvinkel
Stor vejrbestandighed og pålidelighed takket være HDDM+ med multi-ekko-teknologi
Feltanalyse og måledata i en enkelt sensor
Nem parameteropsætning, tilpasser sig, omgivelserne forandrer sig
3D-LiDAR-sensoren MRS1000 udgør allerede en perfekt løsning til inden- og udendørs anvendelser, selv under ugunstige omgivelsesbetingelser. Den fremragende performance kan endda øges yderligere med ekstra digitale filtre til forbehandling og optimering af de målte afstandsværdier. Med filtrene kan brugeren indstille MRS1000 perfekt og effektivt til den pågældende applikations specifikke krav. SICK tilbyder forskellige filtre til formålet. På den måde kan man stort set undgå driftsforstyrrelser.
Se, hvor alsidig og pålidelig MRS1000 kan anvendes, og oplev den større fleksibilitet med henblik på anvendelsesmuligheder.
MRS1000 påvirkes heller ikke af omgivelsesforhold som regn, tåge, støv og omgivende lys.
Den innovative HDDM+-teknologi muliggør måling over store afstande og udmærker sig ved meget lidt måleværdistøj såvel som Multi-Echo-funktion.
Stor driftssikkerhed – også under ugunstige omgivelsesbetingelser -– og meget pålidelig i forbindelse med registrering af objekter
MRS1000 imponerer med sin performance. Via fire spredte lag muliggør den aftastning ved en horisontal åbningsvinkel på 275° og kan i den forbindelse også stort set samtidigt måle fra forskellige vinkler. Dermed har MRS1000 et markant mere detaljeret udsyn end en 2D-LiDAR-sensor. Men MRS1000 kan ikke kun registrere todimensionalt; den kan også detektere tredimensionalt hen over de ekstra lag og således registrere objekter, der ligger på gulvet, og objekter, der rager ned på kørestrækningen ovenfra.
MRS1000 er udstyret med den innovative terrænreferenceanalyse (GRE, ground reference evaluation) og kan dermed løbende aftaste terrænet og reagere på forhindringer på jorden eller manglende underlag.
MRS1000 forenkler bl.a. den hurtige og kollisionsfrie opkørsel på en lastbil, idet køretunnelen registreres og overvåges tilsvarende.
Med MRS1000 kan en førerløs trucks transportgaffel allerede positioneres korrekt, mens trucken kører hen til og samler pallen op - uden at den førerløse truck skal standse.
Effektiv teknologi i en omkostningsbesparende enhed
Fremragende performance – alsidig anvendelse
Det store udvalg af tilbehørskomponenter sikrer, at MRS1000 kan tilpasses variabelt til de pågældende applikationskrav. Det øger fleksibiliteten hvad angår anvendelsesmuligheder i din branche – og reducerer omkostningerne til lagerføring og varianter såvel som ressourcer til indbygning. Den bekvemme og nemme sensordiagnose via webserver og den brugervenlige betjening gør MRS1000’s usædvanlige profil komplet.
Altid godt beskyttet Fra nemme beslag over fastgørelser til finjusteringen til vejrbeskyttelseskapper til beskyttelse mod vejrpåvirkninger – en egnet løsning til alle anvendelsessituationer.Altid et godt netværk Stort udvalg af ledninger, spændingsforsyninger og tilslutningsmoduler.Klaustrofobi udelukket Derudover sikrer drejelige tilslutninger en fleksibel montage – uanset om det er indendørs eller udendørs.
Stor fleksibilitet under indbygningen, bekvem parameteropsætning og nem diagnose via webserver
SICK LifeTime Services
Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.
Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.
Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.