3D-LiDAR-sensorer

Tredimensional registrering
3D-LiDAR-sensorer (også 3D-laserscannere) registrerer deres omgivelser næsten ubrudt, uanset om objekter bevæger sig eller ikke. Derfor er 3D-LiDAR-sensorer ideelle til opgaver som kollisionsafværgelse i forbindelse med automatiske køretøjer eller til registrering af objekter.
Filtrer efter:
4 træffer(e):
Outdoor er vores fjerde dimension
- Fire spredte positioner og 275° åbningsvinkel
- Stor vejrbestandighed og pålidelighed takket være HDDM+ med multi-ekko-teknologi
- Feltanalyse og måledata i en enkelt sensor
- Nem parameteropsætning, tilpasser sig, omgivelserne forandrer sig
- Bekvem og kundevenlig diagnose via webserver
Synlig forskel takket være flere lag
- Komplet detektering hen over 24 scanningslag ved en åbningsvinkel på 120°
- Fin vinkelopløsning med stor scanningspunkttæthed
- Driftssikkerhed takket være multi-ekko-teknologi
- Bekvem og kundevenlig webserverflade til parameteropsætning
Anonym og pålidelig persontælling
- Præcis visning af måledata via telegrammer og digitale udgange
- Intuitiv brugerflade til visning og konfiguration af applikationen
- Stor åbningsvinkel og MRS1000’s fire positioner
- Konturregistrering skulder-hoved-skulder
- Forprogrammeret, applikationsspecifik app, baseret på en 3D-LiDAR-sensor
Imponerende robust flerlagsscanner til hårde miljøer
- Simultan måling på op til 8 scanningsniveauer
- Vejrbestandig takket være multi-ekko-teknologi og tæthedsgrad/kapsling IP69K
- Kompakt og let byggeform: Vægt 0,77 kg / 1 kg
- Stort temperaturområde: –40 °C til +70 °C
- Lavt effektforbrug: 8 Watt
- Fleksibel opløsning af forskellige vinkelopløsninger i scanningsområdet
- Integreret objekt-tracking