2D-LiDAR-sensorer
TiM7xx

Intelligent feltanalyse og visning af måledata i kun en enkelt enhed

Din fordel

  • Muliggør nye løsninger til mobile applikationer gennem en kombination af intelligent feltanalyse og visning af måledata
  • Pålidelig og overfladeuafhængig objektdetektion, også ved kraftigt omgivende lys
  • Takket være visningen af måledata kan man registrere yderligere data, f.eks. objektstørrelse og form m.m.
  • Nem integration i kompakte førerløse trucks takket være sensorens ringe størrelse
  • Nem idriftsættelse ved hjælp af drejelige tilslutninger og tilbehør, der er perfekt tilpasset til sensoren; der er kun brug for få indstillelige SOPAS-softwareparametre til idriftsættelsen
  • Bedre adfærd, når man støder imod kanter takket være HDDM+

Oversigt

Intelligent feltanalyse og visning af måledata i kun en enkelt enhed

For at opnå en komplet og skalerbar 2D-LiDAR-sensorportefølje udvider SICK nu TiM-serien med TiM7xx. Sensoren kombinerer intelligent feltanalyse og visning af måledata i en enkelt enhed. På den måde kan den både registrere data om tilstedeværelsen af et objekt i et defineret område og vise præcise måledata for den scannede flade. Med TiM7xx har SICK reduceret det antal sensorer, der er nødvendige til mobile applikationer. Dermed kan kunder udvikle individuelle løsninger til deres applikationer. Sensorernes kompakte byggemåde er bl.a. velegnet til mobile platforme, førerløse trucks (FT) og mobile servicerobotter. TiM7xx understøtter lokalisering og kollisionsafværgelse for disse applikationer.

Overblik
  • Stort detektionsområde: 0,05 m til maks. 25 m
  • Ringe strømforbrug (typisk 4 W)
  • Omgående idriftsættelse og konfiguration via USB og Ethernet
  • Intelligent feltanalyse og visning af måledata i en enkelt enhed
  • Modstandsdygtigt og industriegnet design takket være tæthedsgrad/kapsling op til IP67

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    IndsatsområdeIndoor / Outdoor
    MåleprincipHDDM / HDDM+
    Integrerede applikationerBeskyttelsesfeltanalyse med fleksible felter, Måledataudgang, Feltanalyse med fleksible felter
    Åbningsvinkel
    Horisontal270°
    Vinkelopløsning0,33°
    Arbejdsområde0,05 m ... 25 m, ved > 90 % remission
    Rækkevidde
    Ved 10 % remission8 m
    Scanningsfrekvens15 Hz
    Omgivelsestemperatur–25 °C ... +50 °C 1)
    Ethernet
    USB
    Digitalindgange4 (PNP, til feltsætomskiftning)
    Transistorudgange

    3 (PNP, til visning af en afbrydelse af beskyttelsesfeltet, ekstra 1 x “Device Ready”)

    3 (PNP, ekstra 1 x “Device Ready”)

    Vægt250 g
    • 1) IEC 60068-2-14:2009.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads