Kontakt
Feedback

2D-LiDAR-sensorer
TiM5xx

Aldrig forkerte målinger

Din fordel

  • Pålidelig og overfladeuafhængig objektgenkendelse, også under stærk påvirkning af omgivende lys
  • Med en tæthedsgrad/kapsling på IP 67 er den driftssikker både inde og ude
  • Nem integration i kompakte førerløse trucks (FT) takket være den ringe størrelse
  • Ethernet-interfacet muliggør nem implementering og fjernvedligeholdelse
  • Måledatavisning gør det muligt at generere yderligere informationer som objektstørrelse og -form m.m.
  • Lave implementeringsomkostninger takket være skalerbarhed: Sensortelegrammerne er identiske med sensortelegrammerne fra 2D-LiDAR-sensorerne i SICKs portefølje

Oversigt

Aldrig forkerte målinger

Mere end bare objektdetektion: 2D-LiDAR-sensoren TiM5xx er måleløsningen inden for SICKs TiM-serie. Takket være HDDM-teknologien er det muligt at overvåge store områder både indendørs og udendørs - selv under stærk indflydelse af omgivende lys og på vilkårlige overflader. TiM5xx er bygget ind i et kompakt, pålideligt hus og leverer præcise måledata for det scannede areal, hvormed det er muligt at generere yderligere informationer som objektstørrelse og -form. Det gør TiM5xx fleksibel og egnet til mangeartede applikationer inden for industrien og i forbindelse med bygningsautomation. Det integrerede Ethernet-interface muliggør nem implementering og fjernvedligeholdelse. TiM5xx er en effektiv løsning til stationær brug samt brug i forbindelse med førerløse trucks (FT) og andre mobile applikationer.

Overblik
  • Overvågning af op til 1.470 m² areal med en enkelt sensor
  • Særdeles ufølsom over for fremmedlys takket være HDDM
  • Modstandsdygtig takket være tæthedsgrad/kapsling op til IP 67
  • Lavt effektforbrug (typ. 4 W)
  • Kompakt byggeform med et hus på maks. 86 mm højde
  • Integreret Ethernet-interface
  • Stor rækkevidde på op til maks. 25 m
  • Industritilpasset design og M12-stik

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    IndsatsområdeIndoor / Outdoor
    MåleprincipHDDM+ / HDDM
    Integrerede applikationerMåledataudgang
    Åbningsvinkel
    Horisontal270°
    Vinkelopløsning

    0,33°

    Arbejdsområde0,05 m ... 25 m
    Rækkevidde
    Ved 10 % remission2 m ... 8 m
    Scanningsfrekvens15 Hz
    Omgivelsestemperatur–25 °C ... +50 °C 1)
    Seriel
    USB
    Ethernet
    Digitalindgange0
    Transistorudgange1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
    Vægt150 g / 250 g
    • 1) IEC 60068-2-14:2009.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad