Få fordele med os som partner og ekspert i funktionel sikkerhed af Safety Solutions, der øger produktiviteten. Så dine processer forløber problemfrit, så menneske og maskine bliver et team, og så vi i fællesskab flytter grænserne for, hvad der er muligt.
- Startside
- Produktportefølje
- Måle- og detekteringsløsninger
- 2D-LiDAR-sensorer
- TiM3xx
- TIM361S-2134101
- Startside
- Produktportefølje
- Måle- og detekteringsløsninger
- 2D-LiDAR-sensorer
- TiM3xx
- TIM361S-2134101
Sikkerhedslaserscanner
TiM-S / TiM3xx
TIM361S-2134101
1090608
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Anvendelser
-
Apps
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Egenskaber
Systemdel Sensor Måleprincip HDDM Indsatsområde Indoor Lyskilde Infrarød (850 nm) Laserklasse 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Åbningsvinkel Horisontal 270° Scanningsfrekvens 15 Hz Vinkelopløsning 0,33° Arbejdsområde 0,05 m ... 10 m (ved > 90 % remission) Sikkerhedsorienteret arbejdsområde 0,05 m ... 4 m (ved 5 % remission) Blindzone 0 m ... 0,05 m Rækkevidde Ved 10 % remission 8 m
- Mekanik/elektricitet
Tilslutningsmåde 1 x tilslutning “Ethernet”, 4-polet M12-hunstik
1 x tilslutning “Spændingsforsyning”, 12-polet M12-stik
1 x Mikro-USB-hunstik, type B
Forsyningsspænding 9 V DC ... 28 V DC Effektforbrug Typ. 4 W, 16 W ved 4 maks. belastede digitale udgang Husfarve Gul Kapslingsklasse IP67, gælder kun, når ”AUX-interfacets” plastafdækning er lukket (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) Beskyttelsesklasse III (IEC 61140:2016-1) Vægt 250 g, uden tilslutningskabler Dimensioner (L x B x H) 60 mm x 60 mm x 86 mm
- Sikkerhedstekniske parametre
Kategori B (EN ISO 13849-1:2015) Performance level PL b (EN ISO 13849-1:2015) MTTFD (gennemsnitlig varighed, indtil der opstår en farlig driftsafbrydelse) 100 År, ved en omgivelsestemperatur på 25 °C (EN ISO 13849-1:2015) TM (levetid) 20 År (EN ISO 13849-1:2015) Overensstemmelse EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13842:2014, EN ISO 13855:2010, ANSI/ITSDF B56.5:2012
- Ydelse
Reaktionstid 1 scanning
2 scanninger, ≤ 134 ms 1)
Detekterbar objektform Stort set vilkårlig Integrerede applikationer Beskyttelsesfeltanalyse med fleksible felter Beskyttelsesfelttolerance 100 mm, 0,66° (DIN CLC/TS 62046:2009, ved 5 % remission) Antal feltområder 16 Trippelfelter (48 beskyttelsesfelter) Simultanevalueringer 3 simultane beskyttelsesfelter (pr. feltsæt) - 1) Ved +45° til +225° af arbejdsområdet; maks. 150 ms ved –45° til +45° af arbejdsområdet.
- Grænseflader
USB ✔ Bemærkning Mikro-USB Funktion AUX, Parametrering Digitalindgange 4 (PNP, til feltsætomskiftning) Transistorudgange 3 (PNP, til visning af en afbrydelse af beskyttelsesfeltet, ekstra 1 x “Device Ready”) Forsinkelsestid 67 ms ... 30.000 ms (konfigurerbar) Holdetid 67 ms ... 600.052 ms (konfigurerbar) Optiske visninger 2 LEDs (ON, Detekteringstilstand)
- Omgivelsesdata
Objektreflektion ≥ 5 % (Reflektorer) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Udsendt lysstråle Boligområde (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011) Elektromagnetisk immunitet Industrimæssige omgivelser (EN 61000-6-2:2005) Vibrationsmodstand Sinus-resonans-scanning 10 Hz ... 1.000 Hz 1) Sinuskontrol 10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10 frekvenscyklusser 1) Støjtest 10 Hz ... 250 Hz, 4,24 g RMS, 5 timer 2) Chokmodstand 50 g, 11 ms, ± 3 enkelte stød pr. aksel 3)
25 g, 6 ms, ± 1.000 permanente stød pr. aksel 3)
50 g, 3 ms, ± 5.000 permanente stød pr. aksel 3)
Omgivelsestemperatur –10 °C ... +50 °C 4) Lagertemperatur –40 °C ... +75 °C 4) Tilkoblingstemperatur –10 °C ... +50 °C Temperaturændring –25 °C ... +50 °C, 10 cyklusser 5) Fugtig varme +25 °C ... +55 °C, 95 % rF, 6 cyklusser 6) Tilladt relativ luftfugtighed Drift < 80 %, ikke kondenserende (EN 60068-2-30:2005) Leje ≤ 90 %, ikke kondenserende (EN 60068-2-30:2005) Ufølsom for fremmedlys 60.000 lx
3.000 lx, ved direkte lys
- 1) IEC 60068-2-6:2007.
- 2) IEC 60068-2-64:2008.
- 3) IEC 60068-2-27:2008.
- 4) IEC 60068-2-14:2009.
- 5) EN 60068-2-14:2009.
- 6) EN 60068-2-30:2005.
- Generelle henvisninger
Bemærkning om anvendelse TiM361S er en sikkerhedsorienteret sensor, der er velegnet til følgende applikationer: Sikring af farlige områder, farlige steder og adgange samt til sikring af mobile farlige områder (sikring af førerløse trucks og mobile platforme). Sensoren må udelukkende anvendes inden for rammerne af de foreskrevne og nævnte tekniske data og driftsbetingelser.
- Klassifikationer
ECl@ss 5.0 27270990 ECl@ss 5.1.4 27270990 ECl@ss 6.0 27270913 ECl@ss 6.2 27270913 ECl@ss 7.0 27270913 ECl@ss 8.0 27270913 ECl@ss 8.1 27270913 ECl@ss 9.0 27270913 ECl@ss 10.0 27270913 ECl@ss 11.0 27270913 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 46171620
-
-
-
-
-