Kontakt
Feedback

2D-LiDAR-sensorer
TiM3xx

TIM351-2134001
1067299
Klar til forsendelse efter en uge
  • Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      MåleprincipHDDM
      IndsatsområdeOutdoor
      LyskildeInfrarød (850 nm)
      Laserklasse1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Åbningsvinkel
      Horisontal270°
      Scanningsfrekvens15 Hz
      Vinkelopløsning
      Arbejdsområde0,05 m ... 10 m
      Rækkevidde
      Ved 10 % remission8 m
    • Ydelse
      ReaktionstidTyp. 67 ms
      Detekterbar objektformStort set vilkårlig
      Systematisk fejl± 60 mm 1)
      Statisk fejl20 mm 1)
      Integrerede applikationerFeltanalyse med fleksible felter
      Antal feltområder16 Trippelfelter (48 felter, Kontur som reference, heraf 1 trippel (3 felter), kan konfigureres direkte på scanneren)
      Simultanevalueringer

      1 (3 felter)

      2 (2 felter detektion og 1 felt kontur som reference)

      • 1) Typisk værdi, den faktiske værdi afhænger af omgivelsesbetingelserne.
    • Grænseflader
      Ethernet✔ , TCP/IP
      USB
      BemærkningMikro-USB
      FunktionAUX, Parametrering
      Kontaktindgange4
      Transistorudgange3 (PNP, ekstra 1 x “Device Ready”)
      Forsinkelsestid67 ms ... 30.000 ms (konfigurerbar)
      Holdetid67 ms ... 10.000 ms (konfigurerbar)
      Optiske visninger2 LEDs (ON, Detekteringstilstand)
    • Mekanik/elektricitet
      Elektrisk tilslutning

      1 x tilslutning “Ethernet”, 4-polet M12-hunstik

      1 x tilslutning “Spændingsforsyning”, 12-polet M12-stik

      1 x Mikro-USB-hunstik, type B

      Forsyningsspænding9 V DC ... 28 V DC
      EffektforbrugTyp. 4 W
      HusfarveGrå (RAL 7032)
      KapslingsklasseIP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
      BeskyttelsesklasseIII (IEC 61140:2016-1)
      Vægt250 g, uden tilslutningskabler
      Dimensioner (L x B x H)60 mm x 60 mm x 86 mm
    • Omgivelsesdata
      Objektreflektion4 % ... > 1.000 % (Reflektorer)
      Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005
      VibrationsmodstandIEC 60068-2-6:2007
      ChokmodstandIEC 60068-2-27:2008
      Omgivelsestemperatur–25 °C ... +50 °C
      Lagertemperatur–40 °C ... +75 °C
      Ufølsom for fremmedlys80.000 lx
    • Generelle henvisninger
      Bemærkning om anvendelseSensoren er ikke et sikkerhedselement i henhold til gældende lovgivning om maskinsikkerhed.
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027270990
      ECl@ss 5.1.427270990
      ECl@ss 6.027270913
      ECl@ss 6.227270913
      ECl@ss 7.027270913
      ECl@ss 8.027270913
      ECl@ss 8.127270913
      ECl@ss 9.027270913
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      UNSPSC 16.090146171620

    Tekniske tegninger

    TIM351-2134001
    Måltegning
    TIM351-2134001
    Driftsområdediagram
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt
Opad