Kontakt
Feedback

2D-LiDAR-sensorer
TiM1xx

Sensor til arealovervågning: Lille, enkelt, billig

Din fordel

  • Lille ressourceforbrug til installationen, da der kan overvåges et 200° synsfelt
  • Lave samlede driftsomkostninger
  • Ringe pladsbehov takket være de kompakte dimensioner
  • Hurtig idriftsættelse takket være den nemme parameteropsætning af detektionsområdet med software
  • Lave installationsomkostninger og hurtig udskiftning takket være drejeligt tilslutningsstik, IO-Link og parameterkloning
  • På grund af det lave strømforbrug er den særdeles velegnet til brug i batteridrevne køretøjer

Oversigt

Sensor til arealovervågning: Lille, enkelt, billig

TiM1xx er en lille, enkelt og billig laserscanner til mange forskellige anvendelser på området arealovervågning. Det er 2D-LiDAR-sensorernes begyndermodel fra SICK, og med sin kompakte byggeform åbner den op for nye anvendelsesmuligheder. TiM1xx er den perfekte sensor til krævende tilstedeværelseskontrol. HDDM+-teknologien sørger selv under vanskelige forhold for pålidelig objektdetektion og sikrer dermed maksimal driftssikkerhed for maskinen. Med TiM1xx er det nemt at parametrere detektionsfelter på op til 15,7 m² via software. Det integrerede IO-Link-interface sikrer hurtig idriftsættelse og fleksibilitet i applikationsløsningen samt nem parameterkloning.

Overblik
  • Mindre, enklere og billigere sensor til arealovervågning
  • Overvågning af et areal på op til 15,7 m²
  • Lav vægt på bare 90 g
  • Feltanalyse med integrerede softwarealgoritmer
  • Lavt effektforbrug på typ. 2,2 W
  • Parameteropsætning og kloning med IO-Link
  • Industriegnet design

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    IndsatsområdeIndoor
    MåleprincipHDDM+
    Integrerede applikationerFeltanalyse
    Åbningsvinkel
    Horisontal200°
    Vinkelopløsning
    Arbejdsområde0,05 m ... 10 m
    Rækkevidde
    Ved 10 % remission1,2 m ... 3 m, afhængigt af vinklen
    Scanningsfrekvens14,5 Hz
    Omgivelsestemperatur–10 °C ... +50 °C
    IO-Link
    Digitalindgange1
    Transistorudgange2 (Push-pull)
    Vægt90 g / 122 g
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad