2D-LiDAR-sensorer
S100

Nem anvendelse i forbindelse med kollisionsafværgelse

Din fordel

  • På grund af deres lave vægt er enhederne lette at montere
  • Der er ikke brug for et kabel mellem sender og modtager
  • Den hurtige diagnosticering ved hjælp af det indbyggede syvsegmentdisplay reducerer driftsstop
  • Fleksibel installation, da tilslutningerne befinder sig på over- og bagsiden
  • Scanningsvinklen på 270° er perfekt til horisontale og vertikale applikationer

Oversigt

Nem anvendelse i forbindelse med kollisionsafværgelse

Beskadigede varer, defekte maskiner eller anlæg kan hindre og evt. standse processer og dermed være årsag til dyre driftsforstyrrelser eller driftsstop. Sådanne situationer kan nu afhjælpes effektivt og billigt: Den nye laserscanner S100 er specielt udviklet til applikationer, hvor der ikke er behov for personbeskyttelse. S100 registrerer forstyrrelser, kontrollerer afstande og afværger evt. kollisioner.

Overblik
  • Billig detektionsscanner
  • Feltanalyse via intelligente algoritmer
  • Når enheden er bygget på, er parametreringsinterfacet tilgængeligt fra forsiden

Anvendelser

Downloads