2D-LiDAR-sensorer
NAV3xx
God økonomi gennem præcis lasernavigation
Din fordel
- Præcis og hurtig registrering af rumkonturdata og/eller samtidig registrering af reflektordata (administration af op til 12.000 reflektorer) i real-tid
- Den integrerede måledataanalyse mindsker behovet for beregninger i køretøjets computer
- Lave driftsomkostninger på grund af lavt strømforbrug
- Stor fleksibilitet, da ledesporføring også er mulig i områder uden reflektormærke, og fordi ruterne nemt kan ændres via teach-in-mode
- Præcise målinger i hårde industrimiljøer takket være IP-65-huset til anvendelse indendørs
- Ubrudt scanning takket være høj vinkelopløsning, også under ugunstige forhold
- Hardwaresynkroniseringsudgang for præcis styring